(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立 アルミ合金製・脚カバー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PTHK-120
天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立 アルミ合金製・脚カバー付 ハシゴケンヨウキャタツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,839円
税込単価
24,023円

【特長】・天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    300×247
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • Aマーク:
  • SGマーク:

型番

PTHK-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

PTHK-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTHK-120

1.11
2.33
4550414158607
380-6512
4900.0

1個

21,839( 24,023円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。
・天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。
・滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。
・また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。
・上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。
・脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立 アルミ合金製・脚カバー付の型番PTHK-120のページです。
型番PTHK-120に関する仕様情報を記載しております。

天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立 アルミ合金製・脚カバー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PTHK-090
PTHK-150
PTHK-180
PTHK-210
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
はしご全長
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

18,038円

( 19,842円 )
1個 あり

4日目

0.811.724550414158591380-65093800.0

27,740円

( 30,514円 )
1個 あり

4日目

1.42.944550414158614380-65136300.0

31,862円

( 35,048円 )
1個 あり

1日目

1.693.554550414158621380-65087600.0

40,870円

( 44,957円 )
1個 あり

1日目

1.984.164550414158638380-65109600.0

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました