(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CR15045-W
仮ラインテープ 舗装道路用 ヒョウジスタンドタテフダ

仮ラインテープ 舗装道路用 CR15045-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,428円
税込単価
36,771円

【特長】・貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません【用途】・横...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    45
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 屋内用/屋外用:
    屋外用
  • 色系統:
    ホワイト
  • 基材:
    不織布
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    不織布・表面ビーズ入り
  • 仕様:
    貼付タイプ

(i)ご注意

  • 雨の日など濡れた路面にはご使用いただけませんので、乾いた状態の路面に貼り付けてください。

型番

CR15045-W 解除

Loading...

CR15045-W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR15045-W

150
4550414214563
256-4590
3400.0

1個

33,428( 36,771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません
【用途】
・横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に
【材質】
・不織布・表面ビーズ入り

(i)ご注意

  • 雨の日など濡れた路面にはご使用いただけませんので、乾いた状態の路面に貼り付けてください。

CR15045-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮ラインテープ 舗装道路用の型番CR15045-Wのページです。
型番CR15045-Wに関する仕様情報を記載しております。

仮ラインテープ 舗装道路用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CR5045-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)

11,003円

( 12,103円 )
1個 -

1日目

504550414214556256-45891200.0

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました