(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外付けロールスクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

外付けロールスクリーン

通常単価(税別)
37,500円
税込単価
41,250円

【特長】・窓枠に付属のサッシ固定金具を使い簡単に取り付け可能です。・窓の外で日...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カーテン
  • 幅(mm):
    1820
  • 長さ(m):
    2.2
  • 厚み(mm):
    0.52
  • 色:
    グレー
  • 材質:
    本体:アルミ・樹脂他、シート:ポリエステル、固定金具:鋼板
  • JANコード:
    4550414111497
  • トラスココード:
    381-9712
  • 質量(kg):
    7

(i)ご注意

  • 屋外専用です。
  • 窓枠形状により設置できない場合は施工業者により壁面固定が必要になります。
  • 風速11m/s以上の環境下では使用しない事。風速基準超過、雨天、降雪時は収納すること。また、取付は建物3階(9M)までを限度とする。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TART-1822

1個

37,500( 41,250円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓枠に付属のサッシ固定金具を使い簡単に取り付け可能です。
・窓の外で日射熱を遮ることで室内の温度上昇を抑えます。
・外からの視線を防げます。
【用途】
・工場、事務所、家屋の省エネ対策に。
・目隠しとして。
【材質】
・本体:アルミ・樹脂他
・シート:ポリエステル
・固定金具:鋼板

(i)ご注意

  • 屋外専用です。
  • 窓枠形状により設置できない場合は施工業者により壁面固定が必要になります。
  • 風速11m/s以上の環境下では使用しない事。風速基準超過、雨天、降雪時は収納すること。また、取付は建物3階(9M)までを限度とする。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外付けロールスクリーンの型番TART-1822のページです。
型番TART-1822に関する仕様情報を記載しております。

外付けロールスクリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました