(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶用ステンレスカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶用ステンレスカバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,514円
税込単価
20,365円

【特長】・ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 色:
    シルバー
  • JANコード:
    4989999608168
  • トラスココード:
    206-3415
  • 質量(g):
    2700.0
  • 高さ(mm):
    25
  • 直径:
    Φ612
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 対応缶:
    200Lドラム缶用

(i)ご注意

  • 強風によりカバーが飛ぶ恐れがありますので十分に注意してください。
  • ドラム缶を積み重ねると変形し倒壊する恐れがありますので十分に注意してください。

型番

TSD-600 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSD-600

1個

18,514( 20,365円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します
【用途】
・外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 強風によりカバーが飛ぶ恐れがありますので十分に注意してください。
  • ドラム缶を積み重ねると変形し倒壊する恐れがありますので十分に注意してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用ステンレスカバーの型番TSD-600のページです。
型番TSD-600に関する仕様情報を記載しております。

ドラム缶用ステンレスカバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました