(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
84,524円 ~ 119,539円  特別価格 
税込価格
92,976円 ~ 131,493円  特別価格 

【特長】・細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    スチール
  • 最大積載荷重(kg):
    1000
  • 脚部高さ(mm):
    100
  • 最大積載段数(段):
    4
  • 色:
    シルバー
  • 線径(mm):
    6
  • 網ピッチ(mm):
    25×25
  • ゲート:
    半開
  • 特長:
    細目ピッチ25×25mmタイプ
  • 表面処理:
    三価クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550414405428
400-5848
1000×795×838
950×755×700
869×551
65000.0

1個

84,524円

60,105

( 66,116円 )

4日目

4550414405435
400-5847
1200×995×890
1150×955×752
1079×745
91000.0

1個

119,539円

85,004

( 93,504円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
【用途】
・各種工場、作業現場に。
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました