(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットパレットベース キャスター付(線径:6mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNP-B5CA
ネットパレットベース キャスター付(線径:6mm) アミパレット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,577円
税込単価
45,735円

【特長】・ネットパレットのベースです。・台車としても利用できます。【用途】・各...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット台車
  • 材質(本体):
    スチール
  • 最大積載荷重(kg):
    500
  • 脚部高さ(mm):
    100
  • 色:
    シルバー
  • 線径(mm):
    6
  • 網ピッチ(mm):
    50×50
  • キャスター径(mm):
    150
  • タイプ:
    キャスター付
  • 材質3:
    キャスター:ゴム車輪
  • 表面処理:
    三価クロムメッキ

型番

TNP-B5CA 解除

Loading...

 
カタログを表示

TNP-B5CA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNP-B5CA

4550414384624
402-1257
1000×800×245
869×580
32000.0

1個

41,577( 45,735円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットパレットのベースです。
・台車としても利用できます。
【用途】
・各種工場、作業現場に。
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロムメッキ
・キャスター:ゴム車輪

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットパレットベース キャスター付(線径:6mm)の型番TNP-B5CAのページです。
型番TNP-B5CAに関する仕様情報を記載しております。

ネットパレットベース キャスター付(線径:6mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TNP-B7CA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ フォーククリアランス(mm)間口×奥行 質量(g)

45,297円

( 49,827円 )
1個 あり

8日目

4550414384648402-12551200×1000×2501030×75246000.0

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました