(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック付きベルトスリング(1本吊り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TPSH50-1P10
フック付きベルトスリング(1本吊り) ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,389円
税込単価
13,628円

【特長】・ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。・有害な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重(t):
    2
  • ベルト幅(mm):
    50
  • ベルト厚み(mm):
    9
  • アイ部長さ(mm):
    360
  • 縫製部長さ(mm):
    240
  • 材質1:
    ベルトスリング:ポリエステル
  • 材質2:
    フック:特殊合金鋼
  • アイ部幅(mm):
    32
  • アイ部厚さ(mm):
    14
  • フック色:
    オレンジ
  • 重量フック寸法(mm)A:
    135
  • 重量フック寸法(mm)A’:
    185
  • 重量フック寸法(mm)C:
    35
  • 重量フック寸法(mm)D:
    16
  • 重量フック寸法(mm)E:
    36
  • 重量フック寸法(mm)E’:
    29
  • 重量フック寸法(mm)F:
    45
  • 重量フック寸法(mm)G:
    51
  • 重量フック寸法(mm)H:
    26
  • 重量フック寸法(mm)I:
    33

(i)ご注意

  • フックの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 耐化学薬品用ではありません。
  • 金具付ベルトスリングはJIS規格外品になります。

型番

TPSH50-1P10 解除

Loading...

カタログを表示

TPSH50-1P10の仕様・寸法情報

商品タイプベルトスリング最大使用荷重(t)2
ベルト幅(mm)50ベルト厚み(mm)9
全長(m)1アイ部長さ(mm)360
縫製部長さ(mm)240材質1ベルトスリング:ポリエステル
材質2フック:特殊合金鋼アイ部幅(mm)32
アイ部厚さ(mm)14フック色オレンジ
リーチ(m)1重量フック寸法(mm)A135
重量フック寸法(mm)A’185重量フック寸法(mm)C35
重量フック寸法(mm)D16重量フック寸法(mm)E36
重量フック寸法(mm)E’29重量フック寸法(mm)F45
重量フック寸法(mm)G51重量フック寸法(mm)H26
重量フック寸法(mm)I33JANコード4550414222322
質量(g)1940.0 - -

型番リスト

型番
全長(m)
リーチ(m)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPSH50-1P10

1
1
4550414222322
1940.0

1個

12,389( 13,628円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
・有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
【用途】
・建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。
・金型、アイボルト取付品などの運搬に。
【材質】
・ベルトスリング:ポリエステル
・フック:特殊合金鋼
【セット内容】
・ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)

(i)ご注意

  • フックの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 耐化学薬品用ではありません。
  • 金具付ベルトスリングはJIS規格外品になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付きベルトスリング(1本吊り)の型番TPSH50-1P10のページです。
型番TPSH50-1P10に関する仕様情報を記載しております。

フック付きベルトスリング(1本吊り)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPSH50-1P15
TPSH50-1P20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(m)
リーチ(m) JANコード 質量(g)

13,580円

( 14,938円 )
1個 あり

2日目

1.51.545504142223392160.0

14,809円

( 16,290円 )
1個 あり

2日目

2245504142223462390.0
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(m)
リーチ(m) JANコード 質量(g)

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト