(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトスリング"わかるスリング"(JIS3等級・両端アイ型)ベルト幅35mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBS3E35-80
ベルトスリング"わかるスリング"(JIS3等級・両端アイ型)ベルト幅35mm ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,509円
税込単価
11,560円

【特長】・長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重(t):
    1.25
  • ベルト幅(mm):
    35
  • ベルト厚み(mm):
    8
  • 材質1:
    超高強力ポリエステル

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下
  • 耐化学薬品用では、ありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

型番

TBS3E35-80 解除

Loading...

 
カタログを表示

TBS3E35-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBS3E35-80

8
4550414219544
2020.0

1個

10,509( 11,560円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。
・原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。
・原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。
・使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
【用途】
・屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。
【材質】
・超高強力ポリエステル ベルト幅35~100mm

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下
  • 耐化学薬品用では、ありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトスリング"わかるスリング"(JIS3等級・両端アイ型)ベルト幅35mmの型番TBS3E35-80のページです。
型番TBS3E35-80に関する仕様情報を記載しております。

ベルトスリング"わかるスリング"(JIS3等級・両端アイ型)ベルト幅35mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBS3E35-100
TBS3E35-85
TBS3E35-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(m)
JANコード 質量(g)

12,729円

( 14,002円 )
1個 あり

11日目

1045504142195752500.0

11,066円

( 12,173円 )
1個 あり

11日目

8.545504142195512140.0

11,623円

( 12,785円 )
1個 あり

11日目

945504142195682260.0

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました