(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8888809
サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,080円
税込単価
13,288円

【特長】・100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。・すべての...

詳細情報を確認する

型番

8888809 解除

Loading...

 
カタログを表示

8888809 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
ウエスト(cm)
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8888809

102
S
102
69
4049358597387
143.000
379-9721

1個

12,080( 13,288円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。
・すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle[[TMU]]認定品です。
・レギュラーフィットのTシャツです。
【用途】
・一般作業向け
【材質】
・98%コットン、2%エラスタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツの型番8888809のページです。
型番8888809に関する仕様情報を記載しております。

サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8888810
8888811
8888909
8888910
8888911
8889009
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) ウエスト(cm) サイズ 胸囲(cm) 着丈(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

12,080円

( 13,288円 )
1個 あり

19日目

110M110714049358597394164.000379-9730

12,080円

( 13,288円 )
1個 あり

19日目

116L116734049358597400175.000379-9736

12,080円

( 13,288円 )
1個 あり

4日目

102S102694049358597653154.000379-9726

12,080円

( 13,288円 )
1個 あり

19日目

110M110714049358597660165.000380-1210

12,080円

( 13,288円 )
1個 あり

19日目

116L116734049358597677166.000380-1212

12,080円

( 13,288円 )
1個 あり

4日目

102S102694049358597745144.000379-9731

作業服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました