(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片側開口手すり(左右共通)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WTDB2-LT6660
片側開口手すり(左右共通)【1~2個入り】 フミダイ

通常単価(税別)
104,304円
税込単価
114,734円

【特長】・高さ1100mmタイプです。【材質】・主要部:アルミ合金 片側開口手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金
  • 手すり高さ(mm):
    1100

(i)ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。

型番

WTDB2-LT6660 解除

Loading...

 
カタログを表示

WTDB2-LT6660 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTDB2-LT6660

WTDB2-6660、WTDBC2-6660
4550414082872
6000

1個

104,304( 114,734円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ1100mmタイプです。
【材質】
・主要部:アルミ合金 片側開口手すり(左右共通)

(i)ご注意

  • 作業台本体は製品に含まれません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片側開口手すり(左右共通)の型番WTDB2-LT6660のページです。
型番WTDB2-LT6660に関する仕様情報を記載しております。

片側開口手すり(左右共通)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WTDB2-LT5650
WTDB2-LT5660
WTDB2-LT6650
WTDB3-LT6875
WTDB3-LT6890
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合機種 JANコード 質量(g)

104,304円

( 114,734円 )
1個 -

1日目

WTDB2-5650、WTDBC2-565045504140828415800

104,304円

( 114,734円 )
1個 -

1日目

WTDB2-5660、WTDBC2-566045504140829715800

104,304円

( 114,734円 )
1個 -

1日目

WTDB2-6650、WTDBC2-665045504140828586000

109,295円

( 120,225円 )

2個入り

1パック -

1日目

WTDB3-6875、WTDBC3-687545504140828896200.0

109,295円

( 120,225円 )

2個入り

1パック -

1日目

WTDB3-6890、WTDBC3-689045504140828966200.0

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました