(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐久+軽量ストレッチレインパンツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高耐久+軽量ストレッチレインパンツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,650円
税込価格
11,715円

【特長】・生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトムス
  • 材質:
    ナイロン100%
  • 耐水圧:
    10000mm以上

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
ウエスト (cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
股下(cm)
適応身長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
3L
3L
92~100
ベージュ
4550414157334
388-8353
210.000
79
175~185

1個

10,650( 11,715円 )

19日目

ブラック
3L
3L
92~100
-
4550414157259
388-8356
210.000
79
175~185

1個

10,650( 11,715円 )

19日目

ネイビー
3L
3L
92~100
-
4550414157297
388-8354
210.000
79
175~185

1個

10,650( 11,715円 )

19日目

その他
L
L
84~92
ベージュ
4550414157310
388-8360
190.000
75
170~180

1個

10,650( 11,715円 )

19日目

ブラック
L
L
84~92
-
4550414157235
388-8350
190.000
75
170~180

1個

10,650( 11,715円 )

4日目

ネイビー
L
L
84~92
-
4550414157273
388-8358
190.000
75
170~180

1個

10,650( 11,715円 )

4日目

その他
L
L
84~92
ピンク
4550414157358
388-8348
190.000
75
170~180

1個

10,650( 11,715円 )

11日目

その他
LL
LL
88~96
ベージュ
4550414157327
388-8357
200.000
77
175~185

1個

10,650( 11,715円 )

19日目

ブラック
LL
LL
88~96
-
4550414157242
388-8343
200.000
77
175~185

1個

10,650( 11,715円 )

4日目

ネイビー
LL
LL
88~96
-
4550414157280
388-8359
200.000
77
175~185

1個

10,650( 11,715円 )

19日目

その他
LL
LL
88~96
ピンク
4550414110780
388-8351
200.000
77
175~185

1個

10,650( 11,715円 )

19日目

その他
M
M
80~88
ベージュ
4550414157303
388-8345
180.000
73
160~170

1個

10,650( 11,715円 )

11日目

ブラック
M
M
80~88
-
4550414157228
388-8344
180.000
73
160~170

1個

10,650( 11,715円 )

11日目

ネイビー
M
M
80~88
-
4550414157266
388-8346
180.000
73
160~170

1個

10,650( 11,715円 )

19日目

その他
M
M
80~88
ピンク
4550414157341
388-8349
180.000
73
160~170

1個

10,650( 11,715円 )

19日目

その他
S
S
76~84
ピンク
4550414111206
381-8214
170.000
70
155~165

1個

10,650( 11,715円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。
・防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。
・優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。
・素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
【材質】
・ナイロン100% パンツ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久+軽量ストレッチレインパンツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました