(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐久+軽量ストレッチレインウェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRESWL-NV
高耐久+軽量ストレッチレインウェア ジーンズホゴグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,925円
税込単価
19,718円

【特長】・生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 材質:
    ナイロン100%
  • 耐水圧:
    10000mm以上

型番

TRESWL-NV 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRESWL-NV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
着丈(cm)
質量(g)
適応身長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRESWL-NV

ネイビー
L
L
93~99
-
4550414157112
388-8330
76
295.000
170~180

1個

17,925( 19,718円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。
・防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。
・優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。
・素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
【材質】
・ナイロン100% ウェア

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久+軽量ストレッチレインウェアの型番TRESWL-NVのページです。
型番TRESWL-NVに関する仕様情報を記載しております。

高耐久+軽量ストレッチレインウェアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TRESW3L-NV
TRESWL-BE
TRESWL-BK
TRESWL-PK
TRESWLL-BE
TRESWLL-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) 色詳細 JANコード トラスココード 着丈(cm) 質量(g) 適応身長(cm)

17,925円

( 19,718円 )
1個 あり

19日目

ネイビー3L3L101~107-4550414157136388-833480335.000175~185

17,925円

( 19,718円 )
1個 あり

4日目

その他LL93~99ベージュ4550414157150388-834276295.000170~180

17,925円

( 19,718円 )
1個 あり

19日目

ブラックLL93~99-4550414157075388-686076295.000170~180

17,925円

( 19,718円 )
1個 あり

19日目

その他LL93~99ピンク4550414157198388-834176295.000170~180

17,925円

( 19,718円 )
1個 あり

19日目

その他LLLL97~103ベージュ4550414157167388-833778315.000175~185

17,925円

( 19,718円 )
1個 あり

4日目

ブラックLLLL97~103-4550414157082388-833678315.000175~185

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました