(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンサイクルプラネット パンツ アンスラサイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8887605
グリーンサイクルプラネット パンツ アンスラサイト オールシーズン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,019円
税込単価
30,821円

【特長】・100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。・すべての...

詳細情報を確認する

型番

8887605 解除

Loading...

 
カタログを表示

8887605 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ウエスト(cm)
サイズ
股下(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8887605

97.5
L
82.5
4049358597165
600.000
379-4794

1個

28,019( 30,821円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。
・すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle[[TM上]]認定品です。
・レギュラーフィットのパンツです。
【用途】
・一般作業向け
【材質】
・98%コットン、2%エラスタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンサイクルプラネット パンツ アンスラサイトの型番8887605のページです。
型番8887605に関する仕様情報を記載しております。

グリーンサイクルプラネット パンツ アンスラサイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8886806
8886807
8886808
8887603
8887604
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ウエスト(cm) サイズ 股下(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

29,080円

( 31,988円 )
1個 あり

19日目

84S814049358596823490.000379-4799

29,080円

( 31,988円 )
1個 あり

19日目

88M81.54049358596830503.000379-4798

29,080円

( 31,988円 )
1個 あり

19日目

92L824049358596847520.000379-4797

28,019円

( 30,821円 )
1個 あり

19日目

89.5S82.54049358597141560.000379-4796

28,019円

( 30,821円 )
1個 あり

19日目

93.5M82.54049358597158580.000379-4795

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました