(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴"ウベックス1ビジネスシューズS3SRC"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8430541
作業靴"ウベックス1ビジネスシューズS3SRC" サギョウグツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,672円 15,101円
税込単価
17,239円 16,611円

【特長】・オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。・スチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 材質2:
    先芯:スチール
  • 材質3:
    靴底:単密度ポリウレタン
  • 耐圧迫荷重(kN):
    15

型番

8430541 解除

Loading...

 
カタログを表示

8430541 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8430541

26
4031101959375
1146.000
380-3374
甲被:マイクロベロア

1個

15,672円

15,101

( 16,611円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
・スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
【材質】
・甲被:マイクロベロア
・先芯:スチール
・靴底:単密度ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業靴"ウベックス1ビジネスシューズS3SRC"の型番8430541のページです。
型番8430541に関する仕様情報を記載しております。

作業靴"ウベックス1ビジネスシューズS3SRC"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8430540
8430542
8430543
8430544
8449540
8449541
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

15,672円

( 17,239円 )
1個 あり

4日目

25.540311019593681142.000380-3378甲被:マイクロベロア

15,672円

( 17,239円 )
1個 あり

4日目

2740311019593821211.000380-3379甲被:マイクロベロア

15,672円

( 17,239円 )
1個 あり

1日目

27.540311019593991273.000380-3375甲被:マイクロベロア

15,672円

( 17,239円 )
1個 あり

19日目

28.540311019594051282.000380-3377甲被:マイクロベロア

19,296円

( 21,226円 )
1個 あり

19日目

25.540311019594121146.000380-3381甲被:レザー

19,296円

( 21,226円 )
1個 あり

1日目

2640311019594291150.000380-3383甲被:レザー

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました