(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴"ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6833641
作業靴"ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC" サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,669円
税込単価
21,636円

【特長】・革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 材質1:
    甲被:マイクロベロア
  • 材質2:
    先芯:グラスファイバー
  • 材質3:
    靴底:ポリウレタン
  • 耐圧迫荷重(kN):
    15

型番

6833641 解除

Loading...

 
カタログを表示

6833641 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6833641

26
4031101959283
1013.000
380-3369

1個

19,669( 21,636円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
・衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。
・非常に軽量なS1セーフティサンダルです。
【材質】
・甲被:マイクロベロア
・先芯:グラスファイバー
・靴底:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業靴"ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC"の型番6833641のページです。
型番6833641に関する仕様情報を記載しております。

作業靴"ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6833640
6833642
6833643
6833644
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード 質量(g) トラスココード

19,669円

( 21,636円 )
1個 あり

7日目

25.54031101959276968.000380-3372

19,669円

( 21,636円 )
1個 あり

7日目

2740311019592901026.000380-3370

19,669円

( 21,636円 )
1個 あり

7日目

27.540311019593061093.000380-3371

19,669円

( 21,636円 )
1個 あり

7日目

28.540311019593131165.000380-3373

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました