(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴 "ウベックス1 G2 パーフォレーテッド ローシューズ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業靴 "ウベックス1 G2 パーフォレーテッド ローシューズ"

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,669円 ~ 18,867円  特別価格 
税込価格
19,436円 ~ 20,754円  特別価格 

【特長】・革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 材質2:
    先芯:グラスファイバー
  • 材質3:
    靴底:i-PUREnrjミッドソール(PU)、uvex x-tendedグリップアウトソール(TPU)
  • 耐圧迫荷重(kN):
    15
  • 材質4:
    インソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.5
4031101890760
1016.000
255-6068
甲被:マイクロベロア(合成)
40

1個

18,867円

17,455

( 19,201円 )

4日目

26
4031101890777
1110.000
255-6072
甲被:マイクロベロア(合成)
41

1個

18,867円

17,455

( 19,201円 )

7日目

27
4031101890784
1137.000
255-6069
甲被:マイクロベロア(合成)
42

1個

18,867円

17,455

( 19,201円 )

4日目

25.5
4031101890692
904.000
255-6061
甲被: マイクロベロア(合成)
40

1個

17,669円

16,571

( 18,228円 )

19日目

26
4031101890708
1014.000
255-6063
甲被: マイクロベロア(合成)
41

1個

17,669円

16,571

( 18,228円 )

4日目

27
4031101890715
1051.000
255-4590
甲被: マイクロベロア(合成)
42

1個

17,669円

16,571

( 18,228円 )

4日目

27.5
4031101890722
1095.000
255-4589
甲被: マイクロベロア(合成)
43

1個

17,669円

16,571

( 18,228円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
・衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。
・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
・静電性能はESDに適合しています。
【材質】
・甲被: マイクロベロア(合成)
・先芯:グラスファイバー
・靴底: i-PUREnrjミッドソール(PU)、uvex x-tendedグリップアウトソール(TPU)
・インソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業靴 "ウベックス1 G2 パーフォレーテッド ローシューズ"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました