(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカラウンドスリング(エンドレス形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:INKJHN-1X4
インカラウンドスリング(エンドレス形)【1~100個入り】 ラウンドスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,820円
税込単価
13,002円

【特長】・繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです・吊り上げる荷になじみ易く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラウンドスリング
  • 材質:
    芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
  • JIS表示:
    JIS B 8811

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

INKJHN-1X4 解除

Loading...

 
カタログを表示

INKJHN-1X4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
ベルト幅(mm)
ベルト厚み(mm)
全長(m)
トラスココード
質量(g)
表面布カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

INKJHN-1X4

1
50
7
4
382-2349
1600.0

1個

11,820( 13,002円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです
・吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります
【用途】
・一般玉掛け作業用

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インカラウンドスリング(エンドレス形)の型番INKJHN-1X4のページです。
型番INKJHN-1X4に関する仕様情報を記載しております。

インカラウンドスリング(エンドレス形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
INKJHN-0.5X6
INKJHN-0.5X7
INKJHN-0.5X8
INKJHN-1X5
INKJHN-1X6
INKJHN-1X7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大使用荷重
(t)
ベルト幅
(mm)
ベルト厚み
(mm)
全長
(m)
トラスココード 質量(g) 表面布カラー

13,779円

( 15,157円 )
1個 あり

9日目

0.54556382-71321920.0

15,940円

( 17,534円 )
1個 あり

9日目

0.54557382-39562240.0

18,101円

( 19,911円 )
1個 あり

9日目

0.54558382-71092560.0

14,521円

( 15,973円 )
1個 あり

4日目

15075382-71532000.0

17,223円

( 18,945円 )
1個 あり

4日目

15076382-71122400.0

19,924円

( 21,916円 )
1個 あり

4日目

15077382-24362800.0

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました