(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UV-SU395-01WRB
ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ ハンディライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,363円 22,096円
税込単価
27,899円 24,306円

【特長】・高出力・高寿命なUV-LEDを搭載しています。・充電池仕様で繰くり返...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
  • 長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
  • 点灯後は本体温度に注意してご使用ください。

型番

UV-SU395-01WRB 解除

Loading...

 
カタログを表示

UV-SU395-01WRB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力 (W)
JANコード
トラスココード
ピーク波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UV-SU395-01WRB

1035
4582107446562
366-9555
395

1個

25,363円

22,096

( 24,306円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力・高寿命なUV-LEDを搭載しています。
・充電池仕様で繰くり返し使用可能です。
・点灯時間も長い
・日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
・待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
・小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
・長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
【用途】
・紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
【材質】
・本体:アルミニウム

(i)ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
  • 長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
  • 点灯後は本体温度に注意してご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプの型番UV-SU395-01WRBのページです。
型番UV-SU395-01WRBに関する仕様情報を記載しております。

ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UV-SU365-01WRB
UV-SU375-01WRB
UV-SU385-01WRB
UV-SU405-01WRB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力 (W) JANコード トラスココード ピーク波長(nm)

25,363円

( 27,899円 )
1個 あり

4日目

10504582107446531366-9560365

27,429円

( 30,172円 )
1個 あり

8日目

8284582107446548366-9559375

25,363円

( 27,899円 )
1個 あり

8日目

10354582107446555366-9557385

25,363円

( 27,899円 )
1個 あり

19日目

10144582107446579366-9558405

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました