(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックライト 高出力(フォーカス照射) モバイルバッテリータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UV-SU385-01FMO
ブラックライト 高出力(フォーカス照射) モバイルバッテリータイプ ハンディライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,140円 38,221円
税込単価
54,054円 42,043円

【特長】・高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 奥行(mm):
    37
  • 高さ(mm):
    124
  • 色:
    ブラック
  • 全長(mm):
    本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)
  • 幅(mm):
    37
  • 照射領域:
    φ30mm~φ340mm
  • 質量(g):
    235.000
  • 材質1:
    本体:アルミニウム

(i)ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
  • 長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
  • 点灯後は本体温度に注意してご使用ください。

型番

UV-SU385-01FMO 解除

Loading...

 
カタログを表示

UV-SU385-01FMO の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力 (W)
JANコード
トラスココード
ピーク波長(nm)
紫外線波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UV-SU385-01FMO

1035
4582107446883
364-8984
385
385

1個

49,140円

38,221

( 42,043円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。
・モバイルバッテリー(別売)から電源が取れるので、長時間の作業などに最適です。
・オプションのSE-05やHE-10で据え置き型やクリップライト型に変更可能です。
・安心の日本製です。
・小型で軽量、持ち運びができます。
・スイッチ入力後すぐに点灯するので、待機時間なしです。
・電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
【用途】
・紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。
【材質】
・本体:アルミニウム

(i)ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 照射領域は照射面から40cmでの測定値です。
  • 長時間点灯していると本体が熱くなることがございます。
  • 点灯後は本体温度に注意してご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックライト 高出力(フォーカス照射) モバイルバッテリータイプの型番UV-SU385-01FMOのページです。
型番UV-SU385-01FMOに関する仕様情報を記載しております。

ブラックライト 高出力(フォーカス照射) モバイルバッテリータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UV-SU365-01FMO
UV-SU375-01FMO
UV-SU395-01FMO
UV-SU405-01FMO
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力 (W) JANコード トラスココード ピーク波長(nm) 紫外線波長(nm)

53,143円

( 58,457円 )
1個 あり

8日目

10504582107446869364-8981365365

49,140円

( 54,054円 )
1個 あり

8日目

8284582107446876364-8986375375

49,140円

( 54,054円 )
1個 あり

8日目

10354582107446890364-8985395395

49,140円

( 54,054円 )
1個 あり

8日目

10144582107446906364-8983405405

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました