(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロスニーカー8918ブラック・ネイビーブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8918BK22.0
プロスニーカー8918ブラック・ネイビーブルー アンゼングツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,954円 10,141円
税込単価
12,049円 11,155円

【特長】・フィット感を高めるマジックタイプです。・メッシュ素材を多く使用し、通...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 通気機能:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
  • 材質2:
    靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 材質3:
    先芯ワイド:ACM樹脂

型番

8918BK22.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

8918BK22.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8918BK22.0

黒系
22
4957520178503
369-2020
610
35
3
4

1個

10,954円

10,141

( 11,155円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィット感を高めるマジックタイプです。
・メッシュ素材を多く使用し、通気性と軽量感を重視しています。
・デザインに溶け込む反射材付きです。
・マジックテープは好みの長さにカットできます。
【用途】
・倉庫作業、組立作業、建築作業、運送作業、バックヤード作業、DIYなどに。
【材質】
・甲被:人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
・靴底:発泡ポリウレタン2層底
・先芯ワイド:ACM樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロスニーカー8918ブラック・ネイビーブルーの型番8918BK22.0のページです。
型番8918BK22.0に関する仕様情報を記載しております。

プロスニーカー8918ブラック・ネイビーブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8918BK22.5
8918BK23.0
8918BK23.5
8918BK24.0
8918BK24.5
8918BK25.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

10,954円

( 12,049円 )
1個 あり

11日目

黒系22.54957520178510369-2030630363.54.5

10,954円

( 12,049円 )
1個 あり

1日目

黒系234957520178527369-20236503745

10,954円

( 12,049円 )
1個 あり

1日目

黒系23.54957520178305369-20456703855.5

10,954円

( 12,049円 )
1個 あり

1日目

黒系244957520178312369-20296903966

10,954円

( 12,049円 )
1個 あり

11日目

黒系24.54957520178329369-203171039~406-6.56.5

10,954円

( 12,049円 )
1個 あり

1日目

黒系254957520178336369-2033730406.57

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました