(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HDL-H0758RT-12
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) テーブルリフト

通常単価(税別)
169,800円
税込単価
186,780円

【特長】・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました・最低位をより低くし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体/オプション:
    本体
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • モーター出力(kW):
    0.07
  • 電源(V):
    単相100
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式

(i)ご注意

  • ワーク移動時は、許容荷重の1/2以下としてください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。

型番

HDL-H0758RT-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

HDL-H0758RT-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最大使用頻度(回/時)
昇/降時間(秒)50Hz
昇/降時間(秒)60Hz
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDL-H0758RT-12

70
4550414014057
256-8771
40000
430
130~560
520×850
30
5/5
5/5
-
-

1個

169,800( 186,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として

(i)ご注意

  • ワーク移動時は、許容荷重の1/2以下としてください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)の型番HDL-H0758RT-12のページです。
型番HDL-H0758RT-12に関する仕様情報を記載しております。

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HDL-H0746RT-12
HDL-H0756RT-12
HDL-H1547RT-12
HDL-H1558RT-12
HDL-L0747RT-12
HDL-L0758RT-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
JANコード トラスココード 質量(g) ストローク(mm) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 最大使用頻度(回/時) 昇/降時間(秒)50Hz 昇/降時間(秒)60Hz 最大テーブル高さ(mm) 最低テーブル高さ(mm)

173,799円

( 191,179円 )
1個 -

18日目

704550414014033256-878332000430130~560400×650305/55/5--

148,705円

( 163,576円 )
1個 -

18日目

704550414014040256-877934000430130~560500×650305/55/5560130

197,815円

( 217,597円 )
1個 -

18日目

1504550414014071256-877745000500150~650400×7201511/1111/11--

201,550円

( 221,705円 )
1個 -

18日目

1504550414014088256-877250000500150~650520×8501511/1111/11--

158,307円

( 174,138円 )
1個 -

18日目

704550414014101256-87813600050080~580400×720305/55/558080

180,683円

( 198,751円 )
1個 -

1日目

704550414014118256-87784200050080~580520×850305/55/5--

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました