(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムリフト(電動ボールねじ式・DC24V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

スリムリフト(電動ボールねじ式・DC24V)【1~5個入り】 (型番リスト)

通常価格(税別)
381,023円 ~ 411,263円
税込価格
419,125円 ~ 452,389円

【特長】・パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません・油分が出ませ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • モーター出力(kW):
    0.07
  • 電源:
    DC24V
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式

(i)ご注意

  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます(機種・高さによって異なりますが最大約23mm)。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ジャバラの後付けはできません。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
昇/降時間(秒)50Hz
昇/降時間(秒)60Hz
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4550414014248
256-8798
20000
80~580
200×700
12/12
12/12

1個

381,023( 419,125円 )

-

  • 注文停止中
4550414014279
256-8796
30000
80~730
200×900
15/15
15/15

1個

405,217( 445,739円 )

-

  • 注文停止中
4550414014255
256-8800
21000
80~580
250×700
12/12
12/12

1個

384,049( 422,454円 )

-

4550414014286
256-8795
31000
80~730
250×900
15/15
15/15

1パック

5個入り

408,240( 449,064円 )

18日目

  • 注文停止中
4550414014262
256-8797
22000
80~580
300×700
12/12
12/12

1パック

5個入り

387,072( 425,779円 )

-

  • 注文停止中
4550414014293
256-8801
32000
80~730
300×900
15/15
15/15

1個

411,263( 452,389円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません
・油分が出ません
・高出力ブラシレスモーター内蔵です
・台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です
・シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です
【用途】
・組み立て作業
・部品の仕分け作業

(i)ご注意

  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます(機種・高さによって異なりますが最大約23mm)。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • ジャバラの後付けはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムリフト(電動ボールねじ式・DC24V)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト