(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:HDL-W0746RT-22
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) テーブルリフト

通常単価(税別)
219,886円
税込単価
241,875円

【特長】・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました・最低位をより低くし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    オレンジ
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • モーター出力(kW):
    0.07
  • 電源(V):
    単相200
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式

(i)ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印(1)1/4(2)1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。

型番

HDL-W0746RT-22 解除

Loading...

カタログを表示

HDL-W0746RT-22の仕様・寸法情報

商品タイプその他台車均等荷重(kg)70
本体/オプション本体オレンジ
JANコード4550414400157トラスココード380-0755
質量(g)42000ストローク(mm)850
テーブル高さ(mm)200~1050テーブル寸法(mm)幅×長さ400×650
最大使用頻度(回/時)15電源コード長さ(m)3
モーター出力(kW)0.07昇/降時間(秒)50Hz12/12
昇/降時間(秒)60Hz12/12電源(V)単相200
昇降方式電動ボールねじ式 - -

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最大使用頻度(回/時)
昇/降時間(秒)50Hz
昇/降時間(秒)60Hz
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDL-W0746RT-22

70
4550414400157
380-0755
42000
850
200~1050
400×650
15
12/12
12/12

1個

219,886( 241,875円 )

18日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として

(i)ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印(1)1/4(2)1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)の型番HDL-W0746RT-22のページです。
型番HDL-W0746RT-22に関する仕様情報を記載しております。

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HDL-H0758RT-22
HDL-H1547RT-22
HDL-H1558RT-22
HDL-L0747RT-22
HDL-W0756RT-22
HDL-W0758RT-22
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
JANコード トラスココード 質量(g) ストローク(mm) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 最大使用頻度(回/時) 昇/降時間(秒)50Hz 昇/降時間(秒)60Hz

190,238円

( 209,262円 )
1個 -

18日目

704550414400041379-927940000430130~560520×850305/55/5

212,474円

( 233,721円 )
1個 -

18日目

1504550414400065380-075645000500150~650400×7201511/1111/11

214,941円

( 236,435円 )
1個 -

18日目

1504550414400072380-075750000500150~650520×8501511/1111/11

200,118円

( 220,130円 )
1個 -

18日目

704550414400096380-07593600050080~580400×720305/55/5

221,114円

( 243,225円 )
1個 -

18日目

704550414400164379-928544000850200~1050500×6501512/1212/12

222,353円

( 244,588円 )
1個 -

18日目

704550414400171379-928450000850200~1050520×8501512/1212/12
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
JANコード トラスココード 質量(g) ストローク(mm) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 最大使用頻度(回/時) 昇/降時間(秒)50Hz 昇/降時間(秒)60Hz

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト