(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HDL-H1558RTJ-22
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付 テーブルリフト

通常単価(税別)
303,882円
税込単価
334,270円

【特長】・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました・パワーユニットを本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    オレンジ
  • 材質1:
    ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
  • 電源コード長さ(m):
    3
  • モーター出力(kW):
    0.07
  • 電源(V):
    単相200
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式

(i)ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印(1)1/4(2)1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。

型番

HDL-H1558RTJ-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

HDL-H1558RTJ-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最大使用頻度(回/時)
昇/降時間(秒)50Hz
昇/降時間(秒)60Hz
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDL-H1558RTJ-22

150
4550414400089
380-0762
60000
500
150~650
520×850
15
11/11
11/11

1個

303,882( 334,270円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません
・ジャバラで完全に覆い安全性も万全です
【用途】
・荷物の昇降や作業台として
【材質】
・ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)

(i)ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印(1)1/4(2)1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付の型番HDL-H1558RTJ-22のページです。
型番HDL-H1558RTJ-22に関する仕様情報を記載しております。

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HDL-H0758RTJ-22
HDL-L0758RTJ-22
HDL-L1056RTJ-22
HDL-W0758RTJ-22
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
JANコード トラスココード 質量(g) ストローク(mm) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 最大使用頻度(回/時) 昇/降時間(秒)50Hz 昇/降時間(秒)60Hz

276,703円

( 304,373円 )
1個 -

18日目

704550414400058380-076649000430130~560520×850305/55/5

286,584円

( 315,242円 )
1個 -

18日目

704550414400119380-07654700050080~580520×850305/55/5

281,654円

( 309,819円 )
1個 -

18日目

1004550414400140380-07633900035080~430520×630305/55/5

333,530円

( 366,883円 )
1個 -

18日目

704550414400188380-076459000850200~1050520×8501512/1212/12

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました