(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-25-50
トヨスプリングホース TSタイプ 軟質塩化ビニール ジュシホース

トヨスプリングホース TSタイプ 軟質塩化ビニール TS-25-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65,424円
税込単価
71,966円

【特長】・折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です・耐油性に優れ、ホース...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
  • ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
  • ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響を受けます。
  • 始業点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
  • ホース継手及びホースバンドはトヨックス社専用製品のご使用をお勧めします。ホースバンドは適宣増し締めしてください。

Loading...

TS-25-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
使用圧力(MPa)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-25-50

100
33
25
-0.1~0.4
50
4975196901508
27000.0
116-0232

1個

65,424( 71,966円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です
・耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です
・透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です
・【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心です
・【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です
【用途】
・一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に
【材質】
・主材質:軟質塩化ビニール(PVC)
・補強材:硬鋼線

(i)ご注意

  • 飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
  • ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
  • ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響を受けます。
  • 始業点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
  • ホース継手及びホースバンドはトヨックス社専用製品のご使用をお勧めします。ホースバンドは適宣増し締めしてください。

Loading...

TS-25-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨスプリングホース TSタイプ 軟質塩化ビニールの型番TS-25-50のページです。
型番TS-25-50に関する仕様情報を記載しております。

トヨスプリングホース TSタイプ 軟質塩化ビニールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-12-100
TS-15-100
TS-19-50
TS-32-40
TS-38-40
TS-50-40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
呼び内径 d 使用圧力(MPa) 長さ(m) JANコード 質量(g) トラスココード

40,698円

( 44,768円 )
1個 -

19日目

501812-0.1~0.5100497519690552023000.0116-0217

72,780円

( 80,058円 )
1個 -

9日目

602215-0.1~0.5100497519690577332000.0116-0222

41,050円

( 45,155円 )
1個 -

19日目

802619-0.1~0.450497519690148521000.0116-0226

66,548円

( 73,203円 )
1個 -

9日目

1304132-0.1~0.340497519691062331000.0116-0236

86,852円

( 95,537円 )
1個 -

9日目

1504838-0.1~0.340497519691086939000.0116-0240

134,995円

( 148,495円 )
1個 -

9日目

2006250-0.1~0.340497519691110160000.0116-0244

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました