(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPT-32-5
ハイパートヨロンホース HPTタイプ ジュシホース

ハイパートヨロンホース HPTタイプ HPT-32-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,349円
税込単価
16,884円

【特長】・【耐油ホース】一般的な塩ビホースに比べ耐油性が良く硬化しにくい耐圧ブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
  • ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
  • ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響を受けます。
  • 始業点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
  • ホース継手及びホースバンドはトヨックス社専用製品のご使用をお勧めします。ホースバンドは適宣増し締めしてください。

Loading...

HPT-32-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
使用圧力(MPa)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPT-32-5

200
41
32
0.7(23℃)、0.4(70℃)
5
4975196932878
3500.0
351-0742

1個

15,349( 16,884円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・【耐油ホース】一般的な塩ビホースに比べ耐油性が良く硬化しにくい耐圧ブレードホースです。油だけでなく水・薬品・エア等様々な流体で使用可能な多目的耐圧ブレードホースです
・【長持ち】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくいです
・【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心です
・【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすいです
・【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です
【用途】
・工場設備配管・各種機械(油・水・薬品・エアー等)配管用
【材質】
・主材質:軟質塩化ビニール(PVC)
・補強材:ポリエステル糸

(i)ご注意

  • 飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
  • ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
  • ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響を受けます。
  • 始業点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
  • ホース継手及びホースバンドはトヨックス社専用製品のご使用をお勧めします。ホースバンドは適宣増し締めしてください。

Loading...

HPT-32-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパートヨロンホース HPTタイプの型番HPT-32-5のページです。
型番HPT-32-5に関する仕様情報を記載しております。

ハイパートヨロンホース HPTタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HPT-15-10
HPT-15-100
HPT-15-20
HPT-32-50
HPT-38-10
HPT-38-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
呼び内径 d 使用圧力(MPa) 長さ(m) JANコード 質量(g) トラスココード

12,332円

( 13,565円 )
1個 あり

4日目

9522151.0(23℃)、0.8(70℃)1049751969326942700.0352-0259

101,197円

( 111,317円 )
1個 -

9日目

9522151.0(23℃)、0.8(70℃)100497519693089827000.0350-9171

24,652円

( 27,117円 )
1個 あり

11日目

9522151.0(23℃)、0.8(70℃)2049751969327005400.0352-3350

126,004円

( 138,604円 )
1個 -

9日目

20041320.7(23℃)、0.4(70℃)50497519693095935000.0351-7038

37,581円

( 41,339円 )
1個 -

11日目

30048380.6(23℃)、0.4(70℃)1049751969329469000.0352-1763

75,163円

( 82,679円 )
1個 -

11日目

30048380.6(23℃)、0.4(70℃)20497519693295318000.0351-8638

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました