(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TFS-50-40
トヨフーズSホース ジュシホース

トヨフーズSホース TFS-50-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
216,278円 192,249円
税込単価
237,906円 211,474円

【特長】・【食品対応】非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。
  • 医療用途には使用しないでください。
  • ホースの端面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に、直接浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
  • ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。また、ニップルの表面に傷、錆等のあるものは使用しないでください。
  • ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。始業前点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、新しいホースと交換してください。

Loading...

TFS-50-40 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
使用圧力(MPa)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFS-50-40

200
62
50
-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)
40
4975196923371
66000.0
116-0381

1個

216,278円

192,249

( 211,474円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・【食品対応】非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品用耐圧ホースです
・硬鋼線コイル補強構造で折れ・つぶれに強く、バキューム輸送に最適です
・耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です
・透明度が高く、流体の確認ができ安心です
・【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM(インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心です
【用途】
・食品、耐油配管用
【材質】
・主材質:軟質塩化ビニール(PVC)
・補強材:硬鋼線

(i)ご注意

  • 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。
  • 医療用途には使用しないでください。
  • ホースの端面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に、直接浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
  • ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。また、ニップルの表面に傷、錆等のあるものは使用しないでください。
  • ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。始業前点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、新しいホースと交換してください。

Loading...

TFS-50-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨフーズSホースの型番TFS-50-40のページです。
型番TFS-50-40に関する仕様情報を記載しております。

トヨフーズSホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TFS-100-10
TFS-25-50
TFS-32-40
TFS-38-40
TFS-63-20
TFS-75-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
呼び内径 d 使用圧力(MPa) 長さ(m) JANコード 質量(g) トラスココード

180,319円

( 198,351円 )
1個 -

9日目

410118100-0.1~0.2(50℃)、-0.1~0.1(70℃)10497519692979344000.0149-1411

95,629円

( 105,192円 )
1個 -

9日目

1003325-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)50497519692334030000.0116-0368

106,437円

( 117,081円 )
1個 -

9日目

1304132-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)40497519692335734000.0116-0373

138,793円

( 152,672円 )
1個 -

9日目

1504838-0.1~0.3(50℃)、-0.1~0.2(70℃)40497519692336443000.0116-0377

211,268円

( 232,395円 )
1個 -

9日目

2508063-0.1~0.2(50℃)、-0.1~0.1(70℃)20497519692467556000.0116-0382

251,156円

( 276,272円 )
1個 -

9日目

3109275-0.1~0.2(50℃)、-0.1~0.1(70℃)20497519692977960000.0149-1410

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました