(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSI-9-5
トヨシリコーンホース TSIタイプ 乳白 ジュシホース

トヨシリコーンホース TSIタイプ 乳白 TSI-9-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,163円
税込単価
11,179円

【特長】・耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での圧送・吸引が可能です・折れ・つぶ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用圧力は~23℃の数値となります。
  • スチーム洗浄する場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。また、シリコーンゴムはガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合はご注意下さい。
  • ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。ホースは内圧により伸び縮みしますので、余裕を持たせて配管してください。
  • 加圧の際バルブ開閉をゆっくり操作し、衝撃圧がかからない様にしてください。
  • ホースの端面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に、直接、浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。

Loading...

TSI-9-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
使用圧力(MPa)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSI-9-5

100
16
9.5
0~1.0
5
4975196921001
800.0
251-6014

1個

10,163( 11,179円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での圧送・吸引が可能です
・折れ・つぶれに強い補強構造で安定的に流体を供給できます
・耐熱性に優れ、安全・安心です
・透明度が高く、流体の確認ができ安心です
【用途】
・食品、飲料、薬品などの配管用に
【材質】
・主材質:シリコーンゴム
・補強材:ポリエステル糸

(i)ご注意

  • 使用圧力は~23℃の数値となります。
  • スチーム洗浄する場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。また、シリコーンゴムはガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合はご注意下さい。
  • ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。ホースは内圧により伸び縮みしますので、余裕を持たせて配管してください。
  • 加圧の際バルブ開閉をゆっくり操作し、衝撃圧がかからない様にしてください。
  • ホースの端面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に、直接、浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。

TSI-9-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨシリコーンホース TSIタイプ 乳白の型番TSI-9-5のページです。
型番TSI-9-5に関する仕様情報を記載しております。

トヨシリコーンホース TSIタイプ 乳白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSI-12-10
TSI-12-4
TSI-12-5
TSI-15-10
TSI-15-3
TSI-15-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
呼び内径 d 使用圧力(MPa) 長さ(m) JANコード 質量(g) トラスココード

20,250円

( 22,275円 )
1個 あり

2日目

13019.512.70~0.51049751969210322100.0116-0392

10,125円

( 11,138円 )
1個 あり

11日目

13019.512.70~0.544975196935558840.0251-5998

12,663円

( 13,929円 )
1個 あり

1日目

13019.512.70~0.5549751969210251050.0251-6001

26,975円

( 29,673円 )
1個 あり

1日目

1502415.90~0.51049751969230123100.0116-0393

10,125円

( 11,138円 )
1個 あり

19日目

1502415.90~0.534975196935619930.0251-6010

16,863円

( 18,549円 )
1個 あり

1日目

1502415.90~0.5549751969230051550.0251-6008

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました