(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トヨフッソソフトホース FFYタイプ

トヨフッソソフトホース FFYタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,742円 ~ 175,276円  特別価格 
税込価格
21,716円 ~ 192,804円  特別価格 

【特長】・しなやかなので、狭所配管、可動部配管に最適です・従来のフッ素ブレード...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本フッ素ホースの使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。(負圧用途には使用しないでください。変形して使用できなくなる場合があります。)
  • 本フッ素ホースは積層構造のため、内層に流体耐性があっても使用条件(高温、高圧等)により内層を流体が透過し、中間層・外層が劣化、膨潤する場合があります。
  • 流体の特性や条件により、内層が摩耗・剥離・溶融等する場合がありますので、使用前に十分ご確認ください。
  • 屋外もしくは直射日光が常に当たるところでのご使用、もしくは保管はしないでください。紫外線により表面にべたつきやヒビ割れが発生する可能性があります。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
使用圧力(MPa)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85
18
12
0~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
5
4975196932168
875.0
251-5985

1個

19,742( 21,716円 )

19日目

85
18
12
0~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
10
4975196931437
1750.0
251-5984

1個

39,485円

37,044

( 40,748円 )

19日目

85
18
12
0~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
20
4975196930522
3500.0
149-1398

1個

68,678円

61,047

( 67,152円 )

19日目

105
22
15
0~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
5
4975196932182
1250.0
251-5987

1個

29,234円

28,412

( 31,253円 )

19日目

105
22
15
0~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
10
4975196931840
2500.0
251-5986

1個

58,469円

51,973

( 57,170円 )

19日目

105
22
15
0~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
20
4975196930546
5000.0
149-1399

1個

103,229円

90,614

( 99,675円 )

9日目

135
26
19
0~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
5
4975196932205
1750.0
251-5989

1個

39,163円

36,774

( 40,451円 )

11日目

135
26
19
0~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
10
4975196931857
3500.0
251-5988

1個

78,326円

69,623

( 76,585円 )

19日目

135
26
19
0~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
20
4975196930560
7000.0
149-1400

1個

138,302円

120,156

( 132,172円 )

9日目

175
33
25
0~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
10
4975196931864
4300.0
251-5990

1個

99,276円

87,392

( 96,131円 )

19日目

175
33
25
0~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
20
4975196930584
8600.0
149-1401

1個

175,276円

151,280

( 166,408円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかなので、狭所配管、可動部配管に最適です
・従来のフッ素ブレードホースに比べ柔らかく扱いやすいです
・非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)で、流体輸送効率が良く、汚れも付きにくいので洗浄が簡単です
・透明度が高く、流体の確認ができ安心です
・耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特徴を活かし、幅広い設備配管用として使用できるフッ素ホースです
・【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能です
・【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心です
【用途】
・化粧品、油脂食品、酒類、香料などの配管用
【材質】
・主材質:4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂、軟質塩化ビニール
・補強材:ポリエステル糸

(i)ご注意

  • 本フッ素ホースの使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。(負圧用途には使用しないでください。変形して使用できなくなる場合があります。)
  • 本フッ素ホースは積層構造のため、内層に流体耐性があっても使用条件(高温、高圧等)により内層を流体が透過し、中間層・外層が劣化、膨潤する場合があります。
  • 流体の特性や条件により、内層が摩耗・剥離・溶融等する場合がありますので、使用前に十分ご確認ください。
  • 屋外もしくは直射日光が常に当たるところでのご使用、もしくは保管はしないでください。紫外線により表面にべたつきやヒビ割れが発生する可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨフッソソフトホース FFYタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました