(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FF-19-4
トヨフッソホース FFタイプ(耐油・耐熱) ジュシホース

トヨフッソホース FFタイプ(耐油・耐熱) FF-19-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,075円
税込単価
35,283円

【特長】・内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本フッ素ホースはフッソ樹脂を最内層に用いており、ガソリン等の燃料油やトルエン等溶剤の耐性を有していますが、燃料配管用には使用しないでください。
  • 引火性流体(粉体を含む)のご使用に当たっては静電気低減のために、ホースへの金属線の巻付接地(アース処理)をお勧めします。
  • 本フッ素ホースは積層構造のため、内層に流体耐性があっても使用条件(高温、高圧等)により内層を流体が透過し、中間層・外層が劣化、膨潤する場合があります。
  • 流体の特性や条件により、内層が摩耗・剥離・溶融等する場合がありますので、使用前に十分ご確認ください。

Loading...

FF-19-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
使用圧力(MPa)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FF-19-4

135
26
19
0~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
4
4975196934124
1280.0
251-5972

1個

32,075( 35,283円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応できます
・積層一体構造だから単層のフッ素チューブに比べ柔らかく扱いやすいです
・非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く、流体も残りにくいので洗浄が簡単です
・透明度が高く、流体の確認ができ安心です
・【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能です
・【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心です
【用途】
・薬品、化粧品、食品、耐油、耐熱配管用
【材質】
・主材質:4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂
・補強材:ポリエステル糸

(i)ご注意

  • 本フッ素ホースはフッソ樹脂を最内層に用いており、ガソリン等の燃料油やトルエン等溶剤の耐性を有していますが、燃料配管用には使用しないでください。
  • 引火性流体(粉体を含む)のご使用に当たっては静電気低減のために、ホースへの金属線の巻付接地(アース処理)をお勧めします。
  • 本フッ素ホースは積層構造のため、内層に流体耐性があっても使用条件(高温、高圧等)により内層を流体が透過し、中間層・外層が劣化、膨潤する場合があります。
  • 流体の特性や条件により、内層が摩耗・剥離・溶融等する場合がありますので、使用前に十分ご確認ください。

Loading...

FF-19-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨフッソホース FFタイプ(耐油・耐熱)の型番FF-19-4のページです。
型番FF-19-4に関する仕様情報を記載しております。

トヨフッソホース FFタイプ(耐油・耐熱)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FF-15-5
FF-19-2
FF-19-3
FF-19-5
FF-25-1
FF-25-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
呼び内径 d 使用圧力(MPa) 長さ(m) JANコード 質量(g) トラスココード

29,988円

( 32,987円 )
1個 あり

19日目

10522150~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)549751969226191300.0251-5973

16,038円

( 17,642円 )
1個 あり

19日目

13526190~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)24975196934117640.0251-5974

24,063円

( 26,469円 )
1個 あり

5日目

13526190~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)34975196932267960.0251-5975

40,100円

( 44,110円 )
1個 -

19日目

13526190~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)549751969226331600.0251-5976

9,476円

( 10,424円 )
1個 あり

11日目

17533250~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)14975196918926470.0251-5969

18,953円

( 20,848円 )
1個 あり

19日目

17533250~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)24975196934186940.0251-5982

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました