(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トヨシリコーンスチームホース TSISTMタイプ

トヨシリコーンスチームホース TSISTMタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,997円 ~ 79,113円
税込価格
20,897円 ~ 87,024円

【特長】・流体はスチーム(蒸気)と高温水です・従来のスチームホースの重量が1/...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    耐熱性
  • 使用流体/用途:
    水 / 蒸気
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    シリコーンゴム
  • 色:
    グレー
  • カットサービス対応:
    なし
  • 材質2:
    補強材:ポリエステル糸
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~140

(i)ご注意

  • スチーム使用条件は、飽和蒸気圧0.3MPa(140℃)以下で、ホース片側開放で断続使用(連続使用最大8時間/日)が原則です。
  • 固定配管(両端接続)では絶対に使用しないでください。ホースの寿命が短くなります。
  • 食品や薬品洗浄用途には使用しないでください。
  • 安全面での配慮が必要な用途については、ご使用者様にて事前にご確認ください。体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。
  • 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。(負圧用途には使用しないでください。変形して使用できなくなる場合があります。)

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
使用圧力(MPa)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
16
9.5
0~0.3(スチーム~140℃)、0~1.0(高温水~140℃)
20
4975196932434
3200.0
251-6047

1個

55,903( 61,493円 )

9日目

130
19.5
12.7
0~0.3(スチーム ~140℃)、0~0.5(高温水 ~140℃)
5
4975196933837
1050.0
251-6043

1個

18,997( 20,897円 )

7日目

130
19.5
12.7
0~0.3(スチーム~140℃)、0~0.5(高温水~140℃)
10
4975196932458
2100.0
251-6042

1個

32,700( 35,970円 )

9日目

150
24
15.9
0~0.3(スチーム ~140℃)、0~0.5(高温水 ~140℃)
5
4975196933851
1550.0
251-6044

1個

27,250( 29,975円 )

11日目

150
24
15.9
0~0.3(スチーム ~140℃)、0~0.5(高温水 ~140℃)
10
4975196932472
3100.0
251-6039

1個

43,600( 47,960円 )

7日目

180
28
19
0~0.3(スチーム ~140℃)、0~0.5(高温水 ~140℃)
5
4975196933875
2050.0
251-6046

1個

33,105( 36,416円 )

19日目

180
28
19
0~0.3(スチーム~140℃)、0~0.5(高温水~140℃)
10
4975196932496
4100.0
251-6040

1個

56,986( 62,685円 )

9日目

220
35.5
25.4
0~0.3(スチーム ~140℃)、0~0.5(高温水 ~140℃)
5
4975196933899
2950.0
251-6041

1個

45,988( 50,587円 )

19日目

220
35.5
25.4
0~0.3(スチーム ~140℃)、0~0.5(高温水 ~140℃)
10
4975196932519
5900.0
251-6045

1個

79,113( 87,024円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体はスチーム(蒸気)と高温水です
・従来のスチームホースの重量が1/2で軽く柔らかく、ひび割れしにくく長期間使用できます
・低臭でゴム臭もなく、不快感が軽減できます
・【長持ちスチームホース】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止します
・【低臭スチームホース】シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止します
・【法適合】食品衛生法、RoHS2適合で安心です
【用途】
・スチーム・高温水用(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)
【材質】
・主材質:シリコーンゴム
・補強材:ポリエステル糸

(i)ご注意

  • スチーム使用条件は、飽和蒸気圧0.3MPa(140℃)以下で、ホース片側開放で断続使用(連続使用最大8時間/日)が原則です。
  • 固定配管(両端接続)では絶対に使用しないでください。ホースの寿命が短くなります。
  • 食品や薬品洗浄用途には使用しないでください。
  • 安全面での配慮が必要な用途については、ご使用者様にて事前にご確認ください。体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れがある用途には使用しないでください。
  • 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。(負圧用途には使用しないでください。変形して使用できなくなる場合があります。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨシリコーンスチームホース TSISTMタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました