(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSIP-15-10
トヨシリコーンPホース ジュシホース

トヨシリコーンPホース TSIP-15-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,963円
税込単価
41,759円

【特長】・耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での圧送・吸引が可能です・特殊PET...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    耐熱性
  • 使用流体/用途:
    水 / 薬品 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    シリコーンゴム
  • 色:
    乳白
  • カットサービス対応:
    なし
  • 使用圧力(MPa):
    -0.05~0.2
  • 長さ(m):
    10
  • 材質2:
    補強材:特殊PET樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~100

(i)ご注意

  • 医療用途には使用しないでください。
  • ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。但し、スチームや70℃以上の動・植物油には絶対に使用しないでください。
  • ホースは内圧により伸び縮みしますので、余裕を持たせて配管してください。
  • 加圧の際バルブ開閉をゆっくり操作し、衝撃圧がかからない様にしてください。
  • ホースの端面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に、直接、浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。

Loading...

TSIP-15-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSIP-15-10

105
24
15.9
4975196925597
3100.0
195-2788

1個

37,963( 41,759円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での圧送・吸引が可能です
・特殊PET樹脂コイル補強で柔らかく、折れ、つぶれに強く、狭い場所の配管に最適です
・補強材が樹脂なのでホースのカットも簡単で施工しやすいです
・透明度が高く、流体の確認ができ安心できます
・補強材が樹脂なので金属補強のように分別廃棄は不要です
・【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心な耐熱・食品用ホースです
【用途】
・耐熱・食品用・薬品用
【材質】
・主材質:シリコーンゴム
・補強材:特殊PET樹脂

(i)ご注意

  • 医療用途には使用しないでください。
  • ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。但し、スチームや70℃以上の動・植物油には絶対に使用しないでください。
  • ホースは内圧により伸び縮みしますので、余裕を持たせて配管してください。
  • 加圧の際バルブ開閉をゆっくり操作し、衝撃圧がかからない様にしてください。
  • ホースの端面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に、直接、浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。

TSIP-15-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨシリコーンPホースの型番TSIP-15-10のページです。
型番TSIP-15-10に関する仕様情報を記載しております。

トヨシリコーンPホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSIP-12-10
TSIP-19-10
TSIP-25-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
呼び内径 d JANコード 質量(g) トラスココード

24,442円

( 26,886円 )
1個 あり

2日目

8019.512.749751969255732100.0195-2787

40,875円

( 44,963円 )
1個 あり

7日目

14028.519.549751969256104100.0195-2789

57,933円

( 63,726円 )
1個 -

1日目

19535.525.449751969256345900.0195-2790

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました