(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トヨロンホース TRタイプ 軟質塩化ビニール

トヨロンホース TRタイプ 軟質塩化ビニール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,563円 ~ 147,996円
税込価格
17,119円 ~ 162,796円

【特長】・透明性が良く、流体の確認ができ安心です・内面が耐油性に優れています・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
  • ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
  • ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響を受けます。
  • 始業点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
  • ホース継手及びホースバンドはトヨックス社専用製品のご使用をお勧めします。ホースバンドは適宣増し締めしてください。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
呼び内径 d
使用圧力(MPa)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
9
4
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
100
4975196920271
7000.0
116-0094

1個

15,563( 17,119円 )

2日目

20
11
6
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
100
4975196902109
9000.0
116-0099

1個

19,038( 20,942円 )

4日目

35
13.5
8
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
100
4975196911477
13000.0
116-0104

1個

29,675( 32,643円 )

2日目

45
15
9
0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃)
100
4975196901287
15000.0
116-0109

1個

36,200( 39,820円 )

4日目

45
16
10
0~1.2(23℃)、0~1.0(60℃)
100
4975196911743
16000.0
116-0110

1個

38,738( 42,612円 )

4日目

55
18
12
0~1.2(23℃)、0~0.8(60℃)
100
4975196901317
19000.0
116-0115

1個

43,425( 47,768円 )

4日目

80
22
15
0~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)
100
4975196901348
27000.0
116-0139

1個

57,232( 62,955円 )

4日目

95
26
19
0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)
50
4975196901362
16000.0
116-0143

1個

37,875( 41,663円 )

4日目

120
29
21.5
0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)
50
4975196920318
20000.0
116-0144

1個

47,263( 51,989円 )

11日目

140
33
25
0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)
50
4975196901386
25000.0
116-0148

1個

57,163( 62,879円 )

1日目

185
41
32
0~0.7(23℃)、0~0.4(60℃)
50
4975196912009
35000.0
116-0152

1個

71,308( 78,439円 )

11日目

300
48
38
0~0.6(23℃)、0~0.4(60℃)
50
4975196920356
45000.0
116-0156

1個

112,872( 124,159円 )

9日目

400
56
45
0~0.6(23℃)、0~0.4(60℃)
40
4975196920394
48000.0
116-0157

1個

77,050( 84,755円 )

11日目

440
62
50
0~0.6(23℃)、0~0.3(60℃)
40
4975196920431
54000.0
116-0161

1個

127,396( 140,136円 )

9日目

650
80
63
0~0.6(23℃)、0~0.3(60℃)
20
4975196924071
53000.0
116-0162

1個

122,419( 134,661円 )

9日目

800
92
75
0~0.3(23℃)、0~0.3(60℃)
20
4975196924095
62000.0
116-0163

1個

147,996( 162,796円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性が良く、流体の確認ができ安心です
・内面が耐油性に優れています
・柔軟性が良く、配管がしやすいです
・ホースのカットがしやすく、継手挿入性が良いです
・【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホースです(内径4~75mm)
・【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です
【用途】
・一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に
【材質】
・主材質:軟質塩化ビニール(PVC)
・補強材:ポリエステル糸

(i)ご注意

  • 飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
  • ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
  • ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響を受けます。
  • 始業点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
  • ホース継手及びホースバンドはトヨックス社専用製品のご使用をお勧めします。ホースバンドは適宣増し締めしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨロンホース TRタイプ 軟質塩化ビニールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました