(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台 FGN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FGN-1525
作業台 FGN型 フミダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,776円 18,509円
税込単価
23,954円 20,360円

【特長】・豊富なラインナップを揃え現場ニーズに応える作業用踏台です。・表面処理...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    本体:アルミ合金

型番

FGN-1525 解除

Loading...

 
カタログを表示

FGN-1525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
質量(g)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGN-1525

0.25
4989247614019
384-1717
500×400
-
425
518
4300.0
1

1個

21,776円

18,509

( 20,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なラインナップを揃え現場ニーズに応える作業用踏台です。
・表面処理が高級感のあるオールアルマイト仕上げです。
【用途】
・工場・倉庫などでの作業用、高所作業用に。
【材質】
・本体:アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 FGN型の型番FGN-1525のページです。
型番FGN-1525に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
FGN-1325
FGN-1330
FGN-1350
FGN-1530
FGN-1550
FGN-1625
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 踏ざん踏面幅(mm) 設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口 質量(g) 段数(段)

20,949円

( 23,044円 )
1個 あり

4日目

0.254989247614002384-1745300×400-4253183400.01

23,325円

( 25,658円 )
1個 あり

1日目

0.34989247614101384-1739300×400-4253183500.01

20,257円

( 22,283円 )
1個 あり

2日目

0.54989247614200384-1728300×400-4253184100.01

26,319円

( 28,951円 )
1個 あり

1日目

0.34989247614118384-1736500×400-4255184400.01

23,462円

( 25,808円 )
1個 あり

2日目

0.54989247614217384-1716500×400-4255185100.01

23,756円

( 26,132円 )
1個 あり

2日目

0.254989247614026384-1720600×400-4256184800.01

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました