(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台 FGC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FGC-1325
作業台 FGC型 フミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,641円
税込単価
28,205円

【特長】・豊富なラインナップを揃え現場ニーズに応える作業用踏台です。・表面処理...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • 踏面タイプ:
    縞板

型番

FGC-1325 解除

Loading...

 
カタログを表示

FGC-1325 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
質量(g)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGC-1325

0.25
4989247614620
384-1679
300×400
-
425
318
4000.0
1

1個

25,641( 28,205円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なラインナップを揃え現場ニーズに応える作業用踏台です。
・表面処理が高級感のあるアルマイト仕上です。(支柱のみ)
・縞板タイプによりどの方向に対しても滑り止め効果を発揮します。
【用途】
・工場・倉庫などでの作業用、高所作業用に。
【材質】
・本体:アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 FGC型の型番FGC-1325のページです。
型番FGC-1325に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
FGC-1330
FGC-1350
FGC-1525
FGC-1530
FGC-1550
FGC-1625
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 踏ざん踏面幅(mm) 設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口 質量(g) 段数(段)

22,773円

( 25,050円 )
1個 あり

2日目

0.34989247614729384-1702300×400-4253184100.01

28,847円

( 31,732円 )
1個 あり

2日目

0.54989247614828384-1689300×400-4253184700.01

26,923円

( 29,615円 )
1個 あり

2日目

0.254989247614637384-1706500×400-4255185200.01

29,035円

( 31,939円 )
1個 あり

2日目

0.34989247614736384-1698500×400-4255185300.01

36,907円

( 40,598円 )
1個 あり

2日目

0.54989247614835384-1681500×400-4255186000.01

29,035円

( 31,939円 )
1個 あり

4日目

0.254989247614644384-1688600×400-4256185900.01

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました