(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台 FGR型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FGR-1325
作業台 FGR型【1~4個入り】 フミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,718円
税込単価
37,090円

【特長】・豊富なラインナップを揃え現場ニーズに応える作業用踏台です。・表面処理...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • 天板色:
    シルバー
  • 踏面タイプ:
    グレーチング

型番

FGR-1325 解除

Loading...

 
カタログを表示

FGR-1325 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
質量(g)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGR-1325

0.25
4989247615245
382-2077
300×400
-
425
318
4300.0
1

1個

33,718( 37,090円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なラインナップを揃え現場ニーズに応える作業用踏台です。
・表面処理が高級感のあるアルマイト仕上です。(支柱のみ)
・踏ざん踏面がグレーチング仕様の為、排水性・通気性に優れ幅広い現場でご使用できます。
【用途】
・工場・倉庫などでの作業用、高所作業用に。
【材質】
・本体:アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 FGR型の型番FGR-1325のページです。
型番FGR-1325に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
FGR-1330
FGR-1525
FGR-1530
FGR-1625
FGR-1630
FGR-1650
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 踏ざん踏面幅(mm) 設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口 質量(g) 段数(段)

35,257円

( 38,783円 )
1個 あり

5日目

0.34989247615276382-2063300×400-4253184400.01

35,257円

( 38,783円 )
1個 あり

5日目

0.254989247615252382-2073500×400-4255185300.01

36,923円

( 40,615円 )
1個 あり

5日目

0.34989247615283382-2071500×400-4255185400.01

37,181円

( 40,899円 )
1個 あり

5日目

0.254989247615269382-2080600×400-4256185900.01

35,933円

( 39,526円 )
1個 あり

4日目

0.34989247615290382-2082600×4002004256186000.01

41,667円

( 45,834円 )
1個 あり

5日目

0.54989247615320382-2076600×400-4256186800.01

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました