(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF-01A
JIS準拠 定圧厚さ測定器 PG・PFシリーズ(スタンドタイプ・フレームタイプ) マイクロメーター

JIS準拠 定圧厚さ測定器 PG・PFシリーズ(スタンドタイプ・フレームタイプ) PF-01A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
68,334円
税込単価
75,167円

【特長】・歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定子・アンビルの寸法(mm):
    Φ5

(i)ご注意

  • 測定子、測定圧などの変更も可能ですが、標準規格からは外れます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PF-01A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
差込深さ(mm)
主な測定品目
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF-01A

0~12
0.001
0.8
30
農業用ポリ塩化ビニルフィルム
フレームタイプ

1個

68,334( 75,167円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯車やスプリングなどを使用するアナログ式ゲージでは得られない安定した静荷重を実現した、全機種分銅式の高精度デジタルタイプ
・PGシリーズは測定台に高い平滑性に加え、耐摩耗性、耐薬品性などに優れた石定盤(マイクログラナイト)を使用。キズも付きにくく、金属製のような錆びの心配もありません
・測定子・アンビルにステンレス鋼を採用。耐酸性、耐アルカリ性、耐水性を向上しました
・電源は充電の必要のないボタン型電池。持ち運びに便利です

(i)ご注意

  • 測定子、測定圧などの変更も可能ですが、標準規格からは外れます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PF-01Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS準拠 定圧厚さ測定器 PG・PFシリーズ(スタンドタイプ・フレームタイプ)の型番PF-01Aのページです。
型番PF-01Aに関する仕様情報を記載しております。

JIS準拠 定圧厚さ測定器 PG・PFシリーズ(スタンドタイプ・フレームタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PF-02A
PG-01A
PG-02A
PG-20A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
目量
(mm)
測定力
(N)
差込深さ
(mm)
主な測定品目 商品タイプ

68,334円

( 75,167円 )
1個 -

3日目

0~120.0011.226±0.147 / 1.22±0.1430農業用エチレン・酢酸ビニル樹脂フィルム・包装用ポリエチレンフィルム・収縮包装用フィルムフレームタイプ

98,422円

( 108,264円 )
1個 -

3日目

0~120.0010.857.6農業用ポリ塩化ビニルフィルムスタンドタイプ

98,526円

( 108,379円 )
1個 -

3日目

0~120.0011.226±0.147 / 1.22±0.1457.6農業用エチレン・酢酸ビニル樹脂フィルム・包装用ポリエチレンフィルム・収縮包装用フィルムスタンドタイプ

99,956円

( 109,952円 )
1個 -

3日目

0~130.010.431±0.098 / 0.196±0.03857.6ゴム物理試験方法・加硫ゴム及び熱可塑性ゴム・A法(35 IRHD未満・以上)兼用スタンドタイプ

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました