(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST20H-CBS06R
クーラントバイトスリーブ ST・H-CBS クーラントバイトスリーブ

クーラントバイトスリーブ ST・H-CBS ST20H-CBS06R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,000円
税込単価
18,700円

ボーリングバーのフラット部からのクーラント漏れを抑制しクーラントをロスなく刃先...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    20
  • 全長(mm):
    85
  • ホルダ:
    CNC旋盤用ハイドロチャック ST・M-PHC
  • 対応刃物:
    ボーリングバー専用
  • 許容クーラント圧(MPa):
    0.5~7

(i)ご注意

  • 刃物は必ず最低挿入長以上挿入してください。
  • 最低挿入長を満たさない場合、シールストッパーが機能せずクーラントが漏れます。

型番

ST20H-CBS06R 解除

Loading...

ST20H-CBS06R の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

ボーリングバーのフラット部からのクーラント漏れを抑制しクーラントをロスなく刃先へ供給!

 

外形図

寸法についてはメーカーデジタルカタログを参照ください。

 

注意・禁止事項

  • 刃物は必ず最低挿入長以上挿入してください。
  • 最低挿入長を満たさない場合、シールストッパーが機能せずクーラントが漏れます。

型番リスト

型番
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST20H-CBS06R

6

1個

17,000( 18,700円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボーリングバーのフラット部からのクーラント漏れを抑制しクーラントをロスなく刃先へ供給!

(i)ご注意

  • 刃物は必ず最低挿入長以上挿入してください。
  • 最低挿入長を満たさない場合、シールストッパーが機能せずクーラントが漏れます。

カタログ

 

ST20H-CBS06Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントバイトスリーブ ST・H-CBSの型番ST20H-CBS06Rのページです。
型番ST20H-CBS06Rに関する仕様情報を記載しております。

クーラントバイトスリーブ ST・H-CBSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST20H-CBS08R
ST20H-CBS10R
ST20H-CBS12R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(mm)

17,000円

( 18,700円 )
1個 -

3日目

8

17,000円

( 18,700円 )
1個 -

3日目

10

17,000円

( 18,700円 )
1個 -

3日目

12

スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました