(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N903-T-25-10-0.13-PACK
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープNo.903-T【1~21個入り】 ニトフロン フッソジュシネンチャクテープ

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープNo.903-T N903-T-25-10-0.13-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,847円
税込単価
84,532円

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤...

詳細情報を確認する

型番

N903-T-25-10-0.13-PACK 解除

Loading...

N903-T-25-10-0.13-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ

No.903ULシリーズについてはこちらをご覧ください。

No.9030ULシリーズについてはこちらをご覧ください。

No.903SCシリーズについてはこちらをご覧ください。

製品特長

耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、非粘着性にすぐれたふっ素樹脂粘着テープ

非粘着性にすぐれたふっ素樹脂粘着テープ

片面を接着性表面処理したポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材にして、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。

【特長】

  • シリコーン系粘着剤を使用しており、-60〜200℃の温度範囲で使用可能(903SCは0~80℃)。
  • さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮し、通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできる。離型性、滑り性、耐炎性にすぐれている。
  • 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えている。

【用途】

  • 電線・ケーブルおよびコイルの絶縁(H種電気絶縁用)、二次電池等の蓄電デバイスの電極絶縁。
  • 携帯電話やデジタルカメラ等の摺動部の擦れ対策。
  • リニアモータ駆動システムの絶縁および摺動。
  • プリンタ通紙部の耐熱摺動(ジャミング対策)。
  • 自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。
  • 半田マスキング(耐熱マスキング)、ヒートシール圧着部の被覆、結線部の絶縁被覆、他 。

製品仕様

ふっ素樹脂製品「ニトフロン」とは?

ニトフロン(NITOFLON)はNittoが製造するふっ素樹脂製品の登録商標。
優れた耐薬品性や耐熱性・電気特性など、数々の特長をもつ「ふっ素樹脂」だが、これまではその特性ゆえに加工が困難で用途も限られてきた。
Nittoでは、表面処理技術をはじめ、精密加工技術、異素材との複合など、独自の応用加工技術によってこれらの問題点を解決。
またアメリカの難燃規格であるUL規格取得を実現するなど、ふっ素樹脂の新しい可能性を開き、エレクトロニクスから家庭用品にいたるまで、ニトフロンは幅広い分野で活用されている。

ふっ素樹脂の6つのポイント

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

1.優れた耐熱性

連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃という優れた耐熱・耐寒性をもっています。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

2.すべりのよさは、固体物質中No.1

あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦係数をもち、すぐれた自己潤滑性があります。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

3.電気絶縁性がバツグン

誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適です。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

4. 薬品にも強い

安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがありません。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

5. 粘着物がくっつかない

粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適です。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

6. 耐候性はピカイチ

可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適しています。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズの構造と特長

No.903SCの構造と特長

No.903Cの構造

【構造】

  • アクリル系粘着剤、片面接着処理・半導電性PTFEフィルムの二層構造。

【特長】

  • テープ基材が半導電性PTFEフィルムで、帯電を防止。
  • アクリル系粘着剤を使用。
  • 利用可能温度範囲は0~80℃。

No.903-Tの構造と特長

No.903Tの構造

【構造】

  • PETはく離ライナー、シリコーン系粘着剤、片面接着処理PTFEフィルム。

【特長】

  • PETはく離ライナー付き。
  • シリコーン系粘着剤を使用。
  • 利用可能温度範囲は-60~200℃。

No.903UL / No.9030ULの構造と特長

No.903UL / No.9030ULの構造と特長

【構造】

  • シリコーン系粘着剤、片面接着処理PTFEフィルムの二層構造。

【特長】

  • UL-510を取得。
  • 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品。
  • 離型性、滑り性にすぐれている。
  • H種絶縁材料を使用。
  • シリコーン系粘着剤を使用。
  • 利用可能温度範囲は-60~200℃。
  • No.903ULの色は茶灰色、No.9030ULの色は白。

製品特性

項目単位特性値
N0.903ULN0.9030ULN0.903-TN0.903SC
総厚さmm0.080.130.180.230.080.130.180.230.080.130.180.230.11
引張強度N/19mm55931602105388133146559316021040
粘着力N/19mm5.67.17.48.73.95.15.46.25.67.17.48.712
巻戻し力N/19mm4.45.87.18.922.833.5----3.5
絶縁破壊電圧kV811141581114158111415-
使用可能温度-60~200℃0~80℃

※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

規格表

サイズ表

品番タイプ総厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
N0.903UL-0.08/0.13/0.18/0.235 / 9 / 10 / 13 / 15 / 18 / 19 / 20 / 22 / 25 / 30 / 38
40 / 50 / 75 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450
10
N0.9030UL0.08/0.1313 / 19 / 25 / 30 / 50 / 100
0.18/0.2313 / 19 / 25 / 50 / 100
N0.903-TPETはく離ライナー付き0.08/0.13/0.18/0.2325 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 500
N0.903SC半導電性0.1110 / 13 / 19 / 25 / 38 / 50 / 75 / 100 / 200 / 300 / 450

■他サイズについては別途お問い合わせください。

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着力
引張強さ
破壊電圧(kV)
単品/パック
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N903-T-25-10-0.13-PACK

0.13
25
7.1N/19mm
93N/19mm
11
パック
1パック(21巻)

1パック

21個入り

76,847( 84,532円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
【特長】
・-60~200℃の温度範囲で使用可能。さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮
・H種絶縁材料を使用し、離型性、滑り性、耐炎性に優れる。非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備える
・通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズ
【用途】
・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁
・摺動部の擦れ対策

Loading...

N903-T-25-10-0.13-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープNo.903-Tの型番N903-T-25-10-0.13-PACKのページです。
型番N903-T-25-10-0.13-PACKに関する仕様情報を記載しております。

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープNo.903-Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
N903-T-100-10-0.23-PACK
N903-T-150-10-0.08-PACK
N903-T-150-10-0.13-PACK
N903-T-25-10-0.18-PACK
N903-T-25-10-0.23-PACK
N903-T-250-10-0.08-PACK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ厚
(mm)
テープ幅
(mm)
粘着力 引張強さ 破壊電圧
(kV)
単品/パック 内容量

108,755円

( 119,631円 )

5個入り

1パック あり

10日目

0.231008.7N/19mm210N/19mm15パック1パック(5巻)

57,866円

( 63,653円 )

3個入り

1パック あり

10日目

0.081505.6N/19mm55N/19mm8パック1パック(3巻)

65,869円

( 72,456円 )

3個入り

1パック あり

10日目

0.131507.1N/19mm93N/19mm11パック1パック(3巻)

94,083円

( 103,491円 )

21個入り

1パック あり

10日目

0.18257.4N/19mm160N/19mm14パック1パック(21巻)

114,193円

( 125,612円 )

21個入り

1パック あり

10日目

0.23258.7N/19mm210N/19mm15パック1パック(21巻)

64,295円

( 70,725円 )

2個入り

1パック あり

10日目

0.082505.6N/19mm55N/19mm8パック1パック(2巻)

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました