(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N973HG-19-10-0.13-PACK
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ ニトフロンNo.973HG【5~10個入り】 ニトフロンガンシンガラスクロスキザイネンチャクテープ

ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ ニトフロンNo.973HG N973HG-19-10-0.13-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,166円
税込単価
27,683円

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。【特長】・ポリテト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

N973HG-19-10-0.13-PACK 解除

Loading...

N973HG-19-10-0.13-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.973シリーズ

No.973ULシリーズについてはこちらをご覧ください。

No.973SCシリーズについてはこちらをご覧ください。

No.973UL-Sシリーズについてはこちらをご覧ください。

No.9730ULシリーズについてはこちらをご覧ください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N973HG-19-10-0.13-PACK

19

1パック

10個入り

25,166( 27,683円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
【特長】
・ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスの複合体を基材とする。
・電機特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、低摩耗性、非粘着性、耐炎性に優れる。
・使用温度範囲:-60℃~+200℃。
・さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮。
【用途】
・ヒートシール用の耐熱離型。
・耐熱摺動。
・シュータ、ホッパーの滑り用途。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

N973HG-19-10-0.13-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ ニトフロンNo.973HGの型番N973HG-19-10-0.13-PACKのページです。
型番N973HG-19-10-0.13-PACKに関する仕様情報を記載しております。

ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ ニトフロンNo.973HGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
N973HG-25-10-0.13-PACK
N973HG-50-10-0.13-PACK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)

32,645円

( 35,910円 )

10個入り

1パック あり

7日目

25

31,949円

( 35,144円 )

5個入り

1パック あり

7日目

50

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました