(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STCL2525-27W20-CHP
高圧クーラント対応外径総形加工用バイト STCR/L-27W-CHP ガイケイセッサク JCTER/L

高圧クーラント対応外径総形加工用バイト STCR/L-27W-CHP STCL2525-27W20-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,620円
税込単価
41,382円

独自形状の4コーナー仕様インサート採用した溝入れ加工用工具。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 最大溝深さ(mm):
    6.4
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク材質:
  • 締付けトルク(N・m):
    2.2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品はホルダのみです。インサートは別売りです。

型番

STCL2525-27W20-CHP 解除

Loading...

STCL2525-27W20-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

経済的な4コーナ仕様で溝幅の広いオーダーメイドの総形加工用工具

複雑形状の部品加工において、工具集約による加工時間・工具交換時間の短縮を実現。

  • TetraForce-Cut 27形に溝幅10mm、15mm、20mmのインサート素材を設定
  • 溝幅の広いインサートを、安定かつ確実にクランプする新設計ホルダ
  • 高圧クーラント対応内部給油仕様の20mm角、25mm角のシャンクサイズを設定

総形インサート素材

 

 

剛性の高い新クランプ機構

 

(1)ねじを締付けることで、ピンを押し下げる

(2)ピンが下側へ移動し、インサートを最適な位置に固定

(3)4点でインサートを強固に固定し、切削力によるねじの緩みを防止

    CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 最大切込みとアプローチ角2

    総形インサートの製作例

    CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ Maxmill274での加工

     

    外形図

    001

    本図は右勝手(R)を示す。

    ※寸法についてはメーカーのデジタルカタログを参照ください。
     

     

    使用方法・使用事例

    使用方法

    インサート取付方法
     

    CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ アプローチ角

    ピン止めねじを反時計
    回りに2回転緩める。

    CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 最大切込みとアプローチ角2

    ホルダにインサートを
    取付ける。

    CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ アプローチ角
    ピン止めねじを時計回り
    に締付ける。

     

    CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ アプローチ角
    インサート締付けねじを
    時計回りに締付ける。
    CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 使用方法4

    型番リスト

    型番
    適合刃幅(mm)
    勝手
    シャンク高さ(mm)
    シャンク幅(mm)
    全長(mm)
    刃先高さ(mm)
    適合チップ
    クランプねじ
    スパナ
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    STCL2525-27W20-CHP

    20.5
    25
    25
    135
    25
    TCGB27W20
    BH M4X0.7X23-D7
    T-15F、P-2.5

    1個

    37,620( 41,382円 )

    1日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    独自形状の4コーナー仕様インサート採用した溝入れ加工用工具。

    (i)ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 本商品はホルダのみです。インサートは別売りです。

    カタログ

    Loading...

    STCL2525-27W20-CHPで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧クーラント対応外径総形加工用バイト STCR/L-27W-CHPの型番STCL2525-27W20-CHPのページです。
    型番STCL2525-27W20-CHPに関する仕様情報を記載しております。

    高圧クーラント対応外径総形加工用バイト STCR/L-27W-CHPのレビュー

    この商品のレビューはありません レビューを書く

    この商品のバリエーション

    型番
    STCL2020-27W20-CHP
    STCL2525-27W10-CHP
    STCL2525-27W15-CHP
    STCR2020-27W10-CHP
    STCR2020-27W15-CHP
    STCR2020-27W20-CHP
    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
    出荷日
    適合刃幅
    (mm)
    勝手 シャンク高さ
    (mm)
    シャンク幅
    (mm)
    全長
    (mm)
    刃先高さ
    (mm)
    適合チップ クランプねじ スパナ

    35,720円

    ( 39,292円 )
    1個 -

    1日目

    20.5202012020TCGB27W20BH M4X0.7X23-D7T-15F、P-2.5、P-5

    37,620円

    ( 41,382円 )
    1個 -

    1日目

    10.5252513525TCGB27W10BH M4X0.7X16-D7T-15F、P-2.5

    37,620円

    ( 41,382円 )
    1個 -

    1日目

    15.5252513525TCGB27W15BH M4X0.7X20-D7T-15F、P-2.5

    35,720円

    ( 39,292円 )
    1個 -

    1日目

    10.5202012020TCGB27W10BH M4X0.7X16-D7T-15F、P-2.5、P-5

    35,720円

    ( 39,292円 )
    1個 -

    1日目

    15.5202012020TCGB27W15BH M4X0.7X20-D7T-15F、P-2.5、P-5

    35,720円

    ( 39,292円 )
    1個 -

    1日目

    20.5202012020TCGB27W20BH M4X0.7X23-D7T-15F、P-2.5、P-5

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

    型番が確定しました