(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCGB27W15-TH10
タンガロイ 総形インサート素材 TCGB27W形 センバンコウグ

タンガロイ 総形インサート素材 TCGB27W形 TCGB27W15-TH10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,020円
税込単価
6,622円

経済的な4コーナ仕様で溝幅の広い総形加工用工具。複雑形状の部品加工において、工...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • 勝手:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    ノンコート
  • 材種記号:
    TH10
  • 最大突切り径(mm):
    12.8
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.1

型番

TCGB27W15-TH10 解除

Loading...

TCGB27W15-TH10 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃幅(mm)
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCGB27W15-TH10

15.5
STCR/L2020-27W15-CHP、STCR/L2525-27W15-CHP

1個

6,020( 6,622円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経済的な4コーナ仕様で溝幅の広い総形加工用工具。
複雑形状の部品加工において、工具集約による加工時間・工具交換時間の短縮を実現。

TCGB27W15-TH10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ 総形インサート素材 TCGB27W形の型番TCGB27W15-TH10のページです。
型番TCGB27W15-TH10に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ 総形インサート素材 TCGB27W形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCGB27W10-TH10
TCGB27W20-TH10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃幅
(mm)
適合ホルダ

5,410円

( 5,951円 )
1個 -

1日目

10.5STCR/L2020-27W10-CHP、STCR/L2525-27W10-CHP

7,070円

( 7,777円 )
1個 -

1日目

20.5STCR/L2020-27W20-CHP、STCR/L2525-27W20-CHP

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました