(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・VPGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VPGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,460円 ~ 1,890円
税込価格
1,606円 ~ 2,079円

精密仕上げ加工における第一推奨ブレーカ。切りくず絡みに起因した生産性低下のトラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.05
サーメット
ノンコート
NS9530

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
SH7025

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
SH725

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
NS9530

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
SH7025

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
SH725

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
NS9530

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
SH7025

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
SH725

10個

1,890( 2,079円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

精密仕上げ加工における第一推奨ブレーカ。切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VPGT-JP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト