(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BH-M4X0.7X23-D7
高圧クーラント対応外径総形加工用バイト用締付けねじ ネジ

高圧クーラント対応外径総形加工用バイト用締付けねじ BH-M4X0.7X23-D7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円

独自形状の4コーナー仕様インサート採用した溝入れ加工用工具。

詳細情報を確認する

型番

BH-M4X0.7X23-D7 解除

Loading...

BH-M4X0.7X23-D7 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BH-M4X0.7X23-D7

STCR/L2020-27W20-CHP

5個

1,950( 2,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自形状の4コーナー仕様インサート採用した溝入れ加工用工具。

BH-M4X0.7X23-D7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応外径総形加工用バイト用締付けねじの型番BH-M4X0.7X23-D7のページです。
型番BH-M4X0.7X23-D7に関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント対応外径総形加工用バイト用締付けねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BH-M4X0.7X16-D7
BH-M4X0.7X20-D7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

1,950円

( 2,145円 )
5個 -

1日目

STCR/L2020-27W10-CHP

1,950円

( 2,145円 )
5個 -

1日目

STCR/L2020-27W15-CHP

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました