(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GF22001L-00A00
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ 一般校正書類付 テンビン

防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ 一般校正書類付 GF22001L-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
177,106円
税込単価
194,817円

【特長】・一般校正証明書付き・防塵・防水等級IP65。堅牢ボディで組込みの用途...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    384
  • 計量皿寸法W(mm):
    344
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 校正用分銅内臓:
    なし
  • 形状:
    スイングアーム型(一体型)
  • 外形寸法(W)(mm):
    372
  • 外形寸法(D)(mm):
    615
  • 外形寸法(H)(mm):
    130
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP65
  • 表示書換回数(回/秒):
    5、10、20
  • 校正証明書有無:
    校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。

型番

GF22001L-00A00 解除

Loading...

GF22001L-00A00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GF22001L-00A00

22000
0.1
0.1

1個

177,106( 194,817円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般校正証明書付き
・防塵・防水等級IP65。堅牢ボディで組込みの用途、粉体など計量に最適な設計の防塵・防水型重量級電子天びん

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

Loading...

GF22001L-00A00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ 一般校正書類付の型番GF22001L-00A00のページです。
型番GF22001L-00A00に関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ 一般校正書類付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GF12001L-00A00
GF32001L-00A00
GF62000L-00A00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計数可能最小単重
(g)

137,505円

( 151,256円 )
1個 あり

16日目

120000.10.1

238,245円

( 262,070円 )
1個 あり

16日目

320000.10.1

198,804円

( 218,684円 )
1個 あり

16日目

6200011

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました