(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GXL-07
防塵・防水型重量級電子天びん GX-L/GF-Lシリーズ用オプション テンビン

防塵・防水型重量級電子天びん GX-L/GF-Lシリーズ用オプション GXL-07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,306円
税込単価
26,737円

防塵・防水型重量級電子天びん GX-L/GF-Lシリーズ用オプションです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • GXL-04、GXL-06、GXL-08、GXL-27JAとは同時に使用できません。装着時は防塵・防水仕様にはなりません。

Loading...

GXL-07 の仕様・寸法情報

型番
オプション内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GXL-07

表示部分離型(GX-LS)用ケーブル5m

1個

24,306( 26,737円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水型重量級電子天びん GX-L/GF-Lシリーズ用オプションです。

(i)ご注意

  • GXL-04、GXL-06、GXL-08、GXL-27JAとは同時に使用できません。装着時は防塵・防水仕様にはなりません。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

Loading...

GXL-07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水型重量級電子天びん GX-L/GF-Lシリーズ用オプションの型番GXL-07のページです。
型番GXL-07に関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水型重量級電子天びん GX-L/GF-Lシリーズ用オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AX-GXL-31
AX-KO7695-500
GP-16
GXL-04
GXL-06
GXL-08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
オプション内容

3,306円

( 3,637円 )
1個 あり

6日目

表示部保護カバー:5枚入り

19,444円

( 21,388円 )
1個 あり

3日目

防水ケーブル:D-Sub9P(メス)~D-Sub9P(オス)/5m

19,444円

( 21,388円 )
1個 あり

6日目

AD-8127用プリンタ台

24,306円

( 26,737円 )
1個 あり

6日目

コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー/接点入力/RS-232C

29,167円

( 32,084円 )
1個 あり

6日目

アナログ出力:0~1Vまたは0.2V~1V/RS-232C

29,167円

( 32,084円 )
1個 あり

6日目

イーサネットインタフェース(TCP/IP)

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました