(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX-12001L
防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ(分銅内蔵タイプ) テンビン

防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ(分銅内蔵タイプ) GX-12001L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
168,187円
税込単価
185,006円

【特長】・防塵・防水等級IP65。堅牢ボディで組込みの用途、粉体など計量に最適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。

型番

GX-12001L 解除

Loading...

GX-12001L の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
形状
外形寸法(W)(mm)
外形寸法(D)(mm)
外形寸法(H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-12001L

12000
0.1
0.1
384
344
スイングアーム型(一体型)
372
615
130

1個

168,187( 185,006円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水等級IP65。堅牢ボディで組込みの用途、粉体など計量に最適な設計の防塵・防水型重量級電子天びん

(i)ご注意

  • RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

Loading...

GX-12001Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ(分銅内蔵タイプ)の型番GX-12001Lのページです。
型番GX-12001Lに関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ(分銅内蔵タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GX-102000L
GX-102000LS
GX-22001L
GX-32001L
GX-32001LD
GX-32001LDS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計数可能最小単重
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
形状 外形寸法(W)
(mm)
外形寸法(D)
(mm)
外形寸法(H)
(mm)

272,727円

( 300,000円 )
1個 あり

6日目

10200011386346スイングアーム型(一体型)373615130

286,364円

( 315,000円 )
1個 あり

6日目

10200011386346表示部分離型346(計量台部)、260(表示部)443(計量台部)、164(表示部)130(計量台部)、202(表示部)

191,105円

( 210,216円 )
1個 あり

6日目

220000.10.1384344スイングアーム型(一体型)372615130

232,918円

( 256,210円 )
1個 あり

6日目

320000.10.1384344スイングアーム型(一体型)372615130

148,220円

( 163,042円 )
1個 あり

6日目

320000.1(0~6.2kg) / 1(6.2~32kg)1384344スイングアーム型(一体型)372615130

175,832円

( 193,415円 )
1個 あり

6日目

320000.1(0~6.2kg) / 1(6.2~32kg)1384344表示部分離型344(計量台部)、260(表示部)442(計量台部)、164(表示部)130(計量台部)、202(表示部)

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました