(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QHSL2020-CHP
高圧クーラント対応アダプタ用シャンク QHSR/L-CHP TACバイト

高圧クーラント対応アダプタ用シャンク QHSR/L-CHP QHSL2020-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,960円
税込単価
40,656円

1コーナ仕様のインサートと高剛性セルフクランプ機構により、深溝加工や突切り加工...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
  • 適合刃幅(mm):
    3~5
  • 最小加工径(mm):
    49
  • 最大溝深さ(mm):
    42
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    モジュラー型(ブレード)
  • 全長(mm):
    120
  • 油穴(オイルホール):
  • 商品タイプ:
    ホルダ
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    QGM、QGS、QTX
  • クランプねじ:
    SRM5-04451、SRM6X12DIN6912、SRM6X20-XT
  • スパナ:
    T-20/5、P-5
  • 締付けトルク(N・m):
    5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QHSL2020-CHP 解除

Loading...

QHSL2020-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

端面の深溝加工用工具
独自のクランプ機構で高剛性な深溝加工が可能

特長01

従来よりも厚みを増した、高剛性なアダプタ形状
-アダプタ部を強靭な形状へ新設計
-安定した深溝端面加工を実現

高圧クーラント対応
-アダプタに沿ってクーラントを吐出
-溝内にクーラントを確実に供給し、安定した加工を実現

QTX チップブレーカ

■切りくず処理性

切削速度
Vc(m/min)
80
 0.10.1250.150.1750.2
送り:f(mm/rev)
インサートQTX5-040AH7025
被削材S45C
溝幅CW=5mm
溝深さ40mm
切削油湿式(1MPa)

2種類のクーラント接続方法に対応したホルダ

2か所のホース接続口とダイレクト接続口。

    CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 推奨切削条件表(材種、被削材)1

    ※ダイレクト接続はメトリックホルダのみ

     

    外形図

    CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 推奨切削条件表(材種、被削材)1

    本図は右勝手 (R) を示し、左勝手のアダプタを使用。

    ※寸法についてはメーカーのデジタルカタログを参照ください。

     

    推奨切削条件

    標準切削条件

    CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 推奨切削条件表(材種、被削材)1

    送りf(mm/rev)はメーカーのデジタルカタログの6ページを参照ください。

    型番リスト

    型番
    勝手
    シャンク高さ(mm)
    シャンク幅(mm)
    適合モジュラーブレード
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    QHSL2020-CHP

    20
    20
    QSDR*-CHP

    1個

    36,960( 40,656円 )

    1日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    1コーナ仕様のインサートと高剛性セルフクランプ機構により、深溝加工や突切り加工に対し安定した切削性能と優れた切りくず排出性を可能にする溝入れ工具シリーズ。

    (i)ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    カタログ

    QHSL2020-CHPで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧クーラント対応アダプタ用シャンク QHSR/L-CHPの型番QHSL2020-CHPのページです。
    型番QHSL2020-CHPに関する仕様情報を記載しております。

    高圧クーラント対応アダプタ用シャンク QHSR/L-CHPのレビュー

    この商品のレビューはありません レビューを書く

    この商品のバリエーション

    型番
    QHSL2525-CHP
    QHSR2020-CHP
    QHSR2525-CHP
    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
    出荷日
    勝手 シャンク高さ
    (mm)
    シャンク幅
    (mm)
    適合モジュラーブレード

    39,360円

    ( 43,296円 )
    1個 -

    1日目

    2525QSDR*-CHP

    36,960円

    ( 40,656円 )
    1個 -

    1日目

    2020QSDL*-CHP

    39,360円

    ( 43,296円 )
    1個 -

    1日目

    2525QSDL*-CHP

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

    型番が確定しました