(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSW-360L80-KOUSEI
ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付 デンゲン

ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付 PSW-360L80-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
138,999円
税込単価
152,899円

【特長】・出力電圧30~800Vまでの5タイプ、出力容量360W/720W/1...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 電源:
    AC100~240V
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 本商品には、検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図が付きます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PSW-360L80-KOUSEI 解除

Loading...

PSW-360L80-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSW-360L80-KOUSEI

0~80
0~13.5
360
71×400×137
約3000
CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、USBケーブル、出力端子カバー、テストリード、基本アクセサリキット(M4端子ネジ、ワッシャ×2、M8端子ボルト、ナット・ワッシャ×2、エアフィルタ、アナログコントロール保護ダミー、アナログコントロールロック)

1個

138,999( 152,899円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力電圧30~800Vまでの5タイプ、出力容量360W/720W/1080Wの3タイプ、全12機種をラインナップ
・定格電力内出力可変、ワイドレンジ出力スイッチング方式、定電圧(CV)動作/定電流(CC)動作
・USB、LANを標準装備(GP-IB/RS232Cはオプション)
・ブリーダー抵抗制御、テストモード、内部抵抗制御モードなど多彩な機能
・2台までの直列接続(250V/800V系は直列接続不可)、3台までの並列接続が可能
・LabVIEWドライバ
・ワールドワイド対応AC入力

(i)ご注意

  • 本商品には、検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図が付きます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

最大電圧360Wタイプ
(1/6ラック幅)
720Wタイプ
(1/3ラック幅)
1080Wタイプ
(1/2ラック幅)
30VPSW-360L30-KOUSEI
30V/12A~10V/36A
PSW-720L30-KOUSEI
30V/24A~10V/72A
-
80VPSW-360L80-KOUSEI
80V/4.5A~26.6V/13.5A
PSW-720L80-KOUSEI
80V/9A~26.6V/27A
-
160VPSW-360M160-KOUSEI
160V/2.25A~50V/7.2A
PSW-720M160-KOUSEI
160V/4.5A~50V/14.4A
PSW-1080M160-KOUSEI
160V/6.75A~50V/21.6A
250V-PSW-720M250-KOUSEI
250V/2.88A~80V/9A
PSW-1080M250-KOUSEI
250V/4.32A~80V/13.5A
800VPSW-360H800-KOUSEI
800V/0.45A~250V/1.44A
PSW-720H800-KOUSEI
800V/0.9A~250V/2.88A
PSW-1080H800-KOUSEI
800V/1.35A~250V/4.32A
型番定格
電力
出力
(電圧/電流)
リップル入力変動負荷変動消費電力
VA
質量
CVCCCVCCCVCC
mVrmsmArmsmVmAmVmA
PSW-360L30-KOUSEI360W0~30V/0~36A77218412041500約3kg
PSW-720L30-KOUSEI720W0~30V/0~72A11144187720771000約5kg
PSW-360L80-KOUSEI360W0~80V/0~13.5A7274318.54518.5500約3kg
PSW-720L80-KOUSEI720W0~80V/0~27A1154433245321000約5kg
PSW-360M160-KOUSEI360W0~160V/0~7.2A7158312.28512.2500約3kg
PSW-720M160-KOUSEI720W0~160V/0~14.4A15308319.48519.41000約5kg
PSW-1080M160-KOUSEI1080W0~160V/0~21.6A20458326.68526.61500約7kg
PSW-720M250-KOUSEI720W0~250V/0~9A152012814130141000約5kg
PSW-1080M250-KOUSEI1080W0~250V/0~13.5A153012818.513018.51500約7kg
PSW-360H800-KOUSEI360W0~800V/0~1.44A3054036.444056.44500約3kg
PSW-720H800-KOUSEI720W0~800V/0~2.88A30104037.884057.881000約5kg
PSW-1080H800-KOUSEI1080W0~800V/0~4.32A30154039.324059.321500約7kg
 

■付属品

【共通】
  • CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)
  • 電源コード
  • USBケーブル(GTL-240)
【30V/80V/160V系】
  • 出力端子カバー
  • テストリード(GTL-123)
  • 基本アクセサリキット(M4端子ネジ・ワッシャ×2、M8端子ボルト、ナット・ワッシャ×2、エアフィルタ×1、アナログコントロール保護ダミー×1、アナログコントロールロック×1)
【250V/800V系】
  • 出力端子カバー
  • 出力端子
  • 基本アクセサリキット(エアフィルタ×1、アナログコントロール保護ダミー×1、アナログコントロールロック×1)

規格表

型番外形寸法
W×H×D(mm)
最大寸法
W×H×D(mm)
PSW-360L30-KOUSEI71×124×35071×137×400
PSW-720L30-KOUSEI142×124×350142×137×400
PSW-360L80-KOUSEI71×124×35071×137×400
PSW-720L80-KOUSEI142×124×350142×137×400
PSW-360M160-KOUSEI71×124×35071×137×400
PSW-720M160-KOUSEI142×124×350142×137×400
PSW-1080M160-KOUSEI214×124×350214×137×400
PSW-720M250-KOUSEI142×124×350142×137×400
PSW-1080M250-KOUSEI214×124×350214×137×400
PSW-360H800-KOUSEI71×124×35071×137×400
PSW-720H800-KOUSEI142×124×350142×137×400
PSW-1080H800-KOUSEI214×124×350214×137×400

外形図

単位:mm
360Wタイプ
PSW-360L30-KOUSEI/PSW-360L80-KOUSEI/PSW-360M160-KOUSEI
ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ 外形図
720Wタイプ
PSW-720L30-KOUSEI/PSW-720L80-KOUSEI/PSW-720M160-KOUSEI
ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ 外形図
1080Wタイプ
PSW-1080M160-KOUSEI

ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ 外形図

カタログ

 

PSW-360L80-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付の型番PSW-360L80-KOUSEIのページです。
型番PSW-360L80-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PSW-360H800-KOUSEI
PSW-720H800-KOUSEI
PSW-720L30-KOUSEI
PSW-720L80-KOUSEI
PSW-720M160-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力電圧(直流)
(V)
出力電流(直流)
(A)
出力電力(直流)
(W)
寸法(W×D×H)
(mm)
本体質量
(g)
付属品

207,853円

( 228,638円 )
1個 あり

19日目

0~8000~1.4436071×400×137約3000CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、USBケーブル、出力端子カバー、出力端子、基本アクセサリキット(エアフィルタ、アナログコントロール保護ダミー、アナログコントロールロック)

288,999円

( 317,899円 )
1個 あり

20日目

0~8000~2.88720142×400×137約5000CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、USBケーブル、出力端子カバー、出力端子、基本アクセサリキット(エアフィルタ、アナログコントロール保護ダミー、アナログコントロールロック)

188,999円

( 207,899円 )
1個 あり

20日目

0~300~72720142×400×137約5000CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、USBケーブル、出力端子カバー、テストリード、基本アクセサリキット(M4端子ネジ、ワッシャ×2、M8端子ボルト、ナット・ワッシャ×2、エアフィルタ、アナログコントロール保護ダミー、アナログコントロールロック)

188,999円

( 207,899円 )
1個 あり

20日目

0~800~27720142×400×137約5000CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、USBケーブル、出力端子カバー、テストリード、基本アクセサリキット(M4端子ネジ、ワッシャ×2、M8端子ボルト、ナット・ワッシャ×2、エアフィルタ、アナログコントロール保護ダミー、アナログコントロールロック)

238,999円

( 262,899円 )
1個 あり

20日目

0~1600~14.4720142×400×137約5000CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、USBケーブル、出力端子カバー、テストリード、基本アクセサリキット(M4端子ネジ、ワッシャ×2、M8端子ボルト、ナット・ワッシャ×2、エアフィルタ、アナログコントロール保護ダミー、アナログコントロールロック)

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました