(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オシロスコープ DCS-2000Eシリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付

オシロスコープ DCS-2000Eシリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
195,047円 ~ 318,451円
税込価格
214,552円 ~ 350,296円

【特長】・大容量10Mポイント/CHのメモリと120000波形/秒の高速波形更...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • ディスプレイサイズ:
    8型
  • 電源種類:
    AC100~240V
  • サンプリングレート:
    1GS/s
  • 寸法(mm):
    384.0(W)×208.0(H)×127.3(D)
  • 本体質量(g):
    約2800
  • 付属品:
    プローブ、CD-ROM(取扱説明書)、電源コード
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 本商品には、検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図が付きます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
100

1個

195,047( 214,552円 )

20日目

4
100

1個

287,481( 316,229円 )

20日目

2
200

1個

275,364( 302,900円 )

20日目

4
200

1個

318,451( 350,296円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量10Mポイント/CHのメモリと120000波形/秒の高速波形更新で発生頻度の少ない現象を観測できます!!
・FFT演算は、最大1Mポイント波形から高速処理で500Kポイントのスペクトラム波形を表示し時間ドメインと周波数ドメインを同時に観測するのに便利です
・I2C/SPI/UART/CAN/LINシリアルバストリガとデコード機能付です

(i)ご注意

  • 本商品には、検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図が付きます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 大型8インチWVGA画面を搭載した最高1GS/sの4CH/2CHデジタルストレージオシロスコープです。
  • 最高120000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
  • 最大10Mポイント/CHの波形メモリと最大29000画面のセグメント機能により必要な現象のみ効率よくとらえることができます。
  • 垂直軸アンプのローノイズ化により、高感度での波形観測が見やすくなりました。
  • 標準でシリアルバストリガとデコード機能をサポートしCAN/LIN/I2C/RS232/UARTなどバス解析に便利です。
  • インターフェースは、USB/LANインターフェースを標準装備しATEなど自動機にも対応できます。
 
  • PUSH TO ZERO ツマミ
  • セグメントメモリ機能
  • 最大1M波形メモリで500KポイントのFFTデータ
  • FFTピークマーカとレベルマーカ機能
  • 自動測定機能
  • データログ機能
  • 波形解析に便利なサーチ機能
  • デジタルフィルタ機能
  • Go-NoGo判定機能
  • 豊富なトリガタイプ
 
ソフトウェア
付属品
  • PCソフトウェア
  • USBドライバ
  • LabVIEWドライバ(LabVIEW 2009)
  • アクセサリCD-ROM(取扱説明書)
  • 電源コード
  • プローブ×CH数
 

パネル説明

デジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ
デジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ
 
型番CH数周波数帯域※
(-3dB)
サンプリングレート※
DCS-2104E-KOUSEI4DC~100MHz最高1GS/s
DCS-2204E-KOUSEI4DC~200MHz
DCS-2102E-KOUSEI2DC~100MHz
DCS-2202E-KOUSEI2DC~200MHz

※1:1mV/divにおける帯域は、~20MHz
※2:4CHモデル:最高1GS/s(1CHまたは2CH使用時)、最高500MS/s(3CHまたは全CH使用時)
2CHモデル:最高1GS/s(全CH)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オシロスコープ DCS-2000Eシリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました